POLYPAC® - Balsele  |  RUM000174-N8C0

RUM000174-N8C0
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN h11 17.46 mm
Nutgrund-Ø, d1 h11 30.16 mm
Nutbreite, L +0,1 10.0 mm
Dichtungsbreite, B 9.2 mm
geteilte Nut Ja 
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
Polypac Ref.Nr. B 118068 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -30.0 °C
Max. Temperatur 130.0 °C
Max. Geschwindigkeit 0.5 m/s
Max. Druck 25.0 MPa
Qualität & Normen
Enspricht ISO/DIN 5597 und ISO 5597/1 Nein 
weiterführende Links
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
RUM000174-N8C0
test