O-Ringe | OR1000050-E7006
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Innendurchmesser d1 | 0.5 mm |
Schnurstärke d2 | 1.0 mm |
Kennzeichnen | Without marking |
Oberflächenbehandlung | untreated |
Institutsfreigaben | |
---|---|
ISO 3601-5 : 2015 | Ja |
Qualität & Normen | |
---|---|
Referenz Nr. AS 568 A / BS 1806 | Nein |
Referenz Nr. ISO 3601 | Nein |
Referenz Nr. SMS 1586 | Nein |
Referenz Nr. NFT47-501 | Nein |
Referenz Nr. ISO 6149-2 | Nein |
Referenz Nr. BS 4518 | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt E7006 | Nur für registrierte Kunden |
O-ring Catalog |