Regeln des wettbewerbs | Trelleborg Wheels Deutschland

Regeln des wettbewerbs

"Füllen Sie die Umfrage aus und gewinnen Sie ein TLC Plus Kit"

UNTERNEHMEN PROMOTEN

Diese Initiative mit dem Namen „Füllen Sie die Umfrage aus und gewinnen Sie ein TLC Plus Kit“ ist ein Wettbewerb, der von Trelleborg Wheel Systems German Gmbh veranstaltet wird, ein Unternehmen mit Sitz in Helmholtzstraße 1, 64711 Erbach, Deutschland, Registrierungsnummer HRB 71478, Websitewww.Trelleborg.com/wheels/de.

GEBIETE

Diese Initiative wird in den folgenden Ländern abgehalten: Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Russland, Belgien, Holland, Großbritannien, Österreich und Polen.

GÜLTIGKEITESZEITRAUM

Der Wettbewerb startet am Juni 10 und endet am Juli 10. Die abschließende Ziehung findet am 30. Juli statt.

ZIEL DES WETTBEWERBS

Der Wettbewerb soll ein Produkt von Trelleborg und dessen Leistungen in der Landwirtschaft bewerben.

EMPFÄNGER (im Folgenden „Empfänger“)

Der Wettbewerb ist für alle beruflichen Landwirte der oben erwähnten Länder offen, deren Kontaktdaten in der CRM des Unternehmens verfügbar sind.

KOMMUNIKATION

Der Wettbewerb wird über E-Mails ausgeschrieben, die an die Empfänger gesendet werden.

Die vollständigen Regeln für den Wettbewerb sind auf www.Trelleborg.com/wheels/de abrufbar.

MECHANIK UND METHODE DER TEILNAHME

Während des Gültigkeitszeitraums der Initiative erhalten die Empfänger eine E-Mail an die dem Unternehmen bekannten E-Mail-Adresse, in dem ein Link für die Teilnahme an der Umfrage bereitgestellt wird. Wenn alle Fragen der Umfrage beantwortet wurden, hat der Empfänger das Recht, am Wettbewerb teilzunehmen. Am Ende der Initiative werden alle E-Mail-Adressen der Teilnehmer mit deren Spitznamen, die die Umfrage ausgefüllt haben, in eine Datenbank eingegeben, die dann verwendet wird, um die Gewinner der Preise zu ziehen.

Die Ziehung wird so stattfinden, dass die Identifikatoren aller Berechtigten ausgedruckt werden und dann aus einer Urne die Gewinner gezogen werden.

Die Gewinner (insgesamt 3) werden dann per E-Mail an die E-Mail-Adresse benachrichtigt, die sie bei der Registrierung für den Wettbewerb angegeben haben.

Nach der Benachrichtigung haben die Gewinner drei Wochen Zeit, um das werbende Unternehmen zu unterrichten, ob sie den Preis anfordern möchten. Nach Ablauf dieses Zeitraums wird für jeden nicht beanspruchten oder nicht zugewiesenen Preis ein Ersatzgewinner gezogen. Für diese Ersatzgewinner gelten die gleichen Regeln zum Einfordern des Preises.

Das werbende Unternehmen weist jede Verantwortung für Änderungen ab Eintritt in den Wettbewerb zurück. Die werbende Partei kann den Ablauf des Wettbewerbs ändern oder diesen im Voraus beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen ein ordentlicher Ablauf nicht mehr möglich ist. Wenn die unten angegebenen Preise nicht verfügbar sind, können diese durch ähnliche Produkte ersetzt werden. Dies gilt nicht, wenn die werbende Partei die Änderungen oder Probleme absichtlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat.

PREISE

Der Preis-Pool für den Wettbewerb beträgt insgesamt einen Wert von 1350,00€. Dies ist exklusive der MWSt.

Die Preise werden den Gewinnern des Wettbewerbs wie folgt zugewiesen:

Preis

Menge

Wert

TLC Plus Kit

1

450 €

TLC Plus Kit

1

450 €

TLC Plus Kit

1

450 €


FREIE TEILNAHME

Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos, außer der Kosten für die Internetverbindung entsprechend des Tarifplans des Telefonbetreibers, den der Teilnehmer nutzt, was keinerlei Einkünfte für das werbende Unternehmen bedeutet.

VERARBEITUNG PERSÖNLICHER DATEN

Der Werber ist verpflichtet, die Informationen, die der Kunde bereitstellt, in vollständiger Erfüllung der EU Verordnung 2016/679 zu verarbeiten und zu speichern. Die persönlichen Daten, die für diese Initiative gesammelt werden, werden manuell und elektronisch zum Zwecke der Teilnahme an diesem Wettbewerb verarbeitet. Es werden die Daten jener Personen verarbeitet, die offiziell dieser Verarbeitung zustimmen und die der Zusendung von Werbematerial oder kommerzieller Informationen zustimmen. Die Bereitstellung dieser Daten ist optional, aber wenn keine Zustimmung zur Verarbeitung für die Zwecke dieses Wettbewerbs durch die Teilnehmer erteilt wird, so kann dieser Teilnehmer keinen Preis gewinnen. Die Gewinner und Teilnehmer können zu jeder Zeit die Korrektur oder Löschung ihrer Daten beantragen oder der Verarbeitung der Daten widersprechen, indem sie den Werber des Wettbewerbs, der oben angegeben ist, kontaktieren. Weitere Details dazu finden Sie in den vollständigen Informationen unter dieser Adresse https://www.trelleborg.com/it/wheels/privacy--notice.

Die Daten werden nur Personen mitgeteilt, die direkt an der Ausführung der verpflichtenden Anforderungen involviert sind, wie es das Recht und die Verordnungen zu Wettbewerben vorschreiben.

VERSCHIEDENES

Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland.

Für die Teilnahme am Wettbewerb und an der Verlosung ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Wenn eine Bedingung dieser Vereinbarung teilweise oder im Ganzen ungültig ist oder wird oder nicht umsetzbar ist, so sind die anderen Bedingungen der Vereinbarung davon nicht betroffen.

Kontakt

Setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, die richtige Lösung für Ihren Betrieb zu finden.

*
*
*
*
*
*
*