BRAWLER HD Boom Lift | Trelleborg Wheels

BRAWLER HD Boom Lift

Die BRAWLER HD Reifen für unsere hydraulische Arbeitsbühne wurde entwicklet und konstruiert, um überlegene Stabilität und Sicherheit für Zugangsplattformen zu bieten.

Trelleborg CON Solid Brawler Boom LiftDie BRAWLER HD Reifen für unsere hydraulische Arbeitsbühne eigenen sich für Teleskop- und Gelenkhebelifte sowie Scherenbühnen und sind eine sichere Wahl für zusätzliche Betriebszeiten.
 

•  Vollreifen für wartungsfreien Betrieb. Mit der hydraulischen Arbeitsbühne von BRAWLER HD sorgen Sie sich nie wieder um Reifenpannen oder Ausfallzeiten. 

• Unser Premium-Gummi bietet einen noch schnitt- und klumpensichereren Reifen.

• Die hydraulischen Arbeitsbühne BRAWLER HD mit niedrigem Profil verbessert aktiv den Schwerpunkt und sorgt für mehr Stabilität.

Die elliptischen Öffnungen der BRAWLER HD Reifen für hydraulische Arbeitsbühnen sind so konstruiert, dass sie komfortabler fahren.
.

Dowload

BRAWLER HD Boom Lift

Engineered for the extreme  

HERUNTERLADEN (pdf)

Heat Shield

Heat Shield  

HERUNTERLADEN (pdf)

Brawler Mining tires Brochure

Engineered for the extreme  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

Metrische Größen

HD Solidflex Traction

Reifengröße  Pneumatische äquivalente Größe
Gesamtdurchmesser [mm]
Querschnittsbreite [mm]
Gummidicke [mm]
Profiltiefe [mm]
Tragfähigkeit 10 km / h [kg]
39x6x15 39x15-22.5 991 381 147 45 6.240
43x6x14.5 385/65D22.5 1.092 368 147 52 6.665
46x6x18 445/65D22.5 1.181 451 152 52 9.085

Produktfilm

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*