Traktorenreifen – Reifen für Landwirtschaftstraktoren | Trelleborg Wheels Deutschland

Traktoren

22Produkte

TM1000 ProgressiveTraction®
  • Doppelanker, besserer Halt
  • Reduzierte Vibrationen, weniger Kraftstoffverbrauch
  • Verbesserte Selbstreinigung, höhere Traktion
Lies mehr

TM900 High Power
  • entwickelt für Hochleistungs-Traktoren mit einem Bedarf an höchster Tragfähigkeit
  • Fähig, den hohen Drehmoment der größten landwirtschaftlichen Fahrzeuge auf den Boden zu übertragen
  • großartige Traktion auf allen Böden
Lies mehr

TM1060
  • Der Stollenkopf im Look der Trelleborg Familie garantiert Langlebigkeit
  • Die Schollenbrecherkanten maximieren die Selbstreinigung
  • Die Doppelstollen-Profilgestaltung erhöht Traktion und Fahrkomfort
Lies mehr

TM800
  • D-Markierung, bis zu 65 km/h auf der Straße beim Nominaldruck von 1.6 Bar
  • Extrabreites Laufflächenprofil
  • Fähig, schwere Lasten zu tragen und bei sehr geringem Reifeninnendruck zu arbeiten
Lies mehr


TM800 Sugar Cane
  • D rated, able to reach 65 km/h on the road at the nominal pressure of 1.6 bar
  • Extra-large tread pattern
  • Able to carry heavy loads and to work at very low pressure
Lies mehr

TM700 ProgressiveTraction
  • Die Traktions-Leistungen werden durch zwei Ankerpunkte verstärkt
  • Die breitere ProgressiveTraktion™ Stollenbasis sorgt für veringerte Vibrationen iim Stollenbereich
  • Verstärkte Selbstreinigung
Lies mehr

TM700
  • wohlbekannt für seine Leistungsstärke und Vielseitigkeit
  • In der Lage, die Traktorleistungsfähigkeit während seiner Gesamtlebensdauer zu optimieren
  • Hohes Niveau beim Fahrverhalten und dem Fahrkomfort auf der Straße
Lies mehr



123