Knicklenker Traktoren | Trelleborg Wheels Deutschland

Gelenk-Traktoren

8Produkte

TM1060
  • Der Stollenkopf im Look der Trelleborg Familie garantiert Langlebigkeit
  • Die Schollenbrecherkanten maximieren die Selbstreinigung
  • Die Doppelstollen-Profilgestaltung erhöht Traktion und Fahrkomfort
Lies mehr

TM900 High Power
  • entwickelt für Hochleistungs-Traktoren mit einem Bedarf an höchster Tragfähigkeit
  • Fähig, den hohen Drehmoment der größten landwirtschaftlichen Fahrzeuge auf den Boden zu übertragen
  • großartige Traktion auf allen Böden
Lies mehr

TM800
  • D-Markierung, bis zu 65 km/h auf der Straße beim Nominaldruck von 1.6 Bar
  • extrabreites Laufflächenprofil
  • Fähig, schwere Lasten zu tragen und bei sehr geringem Reifeninnendruck zu arbeiten
Lies mehr


T414 Twin Tractor
  • Profil mit tiefen, leistungsfähigen und dreifach gewinkelten Stollen für maximale Traktion und exzellente Selbstreinigung
Lies mehr

Wheels & Rims
  • Trelleborg is a leading manufacturer offering complete wheels with a diameter ranging from 3 inches to 54 inches
Lies mehr