Bei Trelleborg legen wir all unsere Bemühungen und unsere Leidenschaft in die Entwicklung branchenführender Traktorreifen, die Profis helfen, ihren landwirtschaftlichen Betrieb zu optimieren.
Uns ist bewusst, dass angesichts der wachsenden Weltbevölkerung der Bedarf an landwirtschaftlichen Produkten gewaltig steigen wird. Daher und weil auf unserem Planeten nur begrenzt Anbauflächen zur Verfügung stehen, muss die Landwirtschaft produktiver und effizienter werden.
Deshalb gehört es zu unseren wichtigsten strategischen Zielen, innovative Traktorreifen und Lösungen zu entwickeln, die den Anforderungen des modernen Marktes gerecht werden und gleichzeitig die Umwelt respektieren.
Unser breites Produktsortiment bietet hocheffiziente und qualitativ erstklassige Reifen für Gelenktraktoren, Kommunaltraktoren und Spezialtraktoren. Alle werden zusammen mit führenden Traktorherstellern zur Ausstattung der jüngsten Generationen von Hochleistungsmaschinen entwickelt.
Die einzigartige Trelleborg Traktorreifentechnologie bringt die gesamte Motorkraft ebenso auf den Boden wie das Drehmoment der neuesten Getriebetechnik. Dadurch sind wir in der Lage, die Zugkraft Ihres Traktors zu optimieren.
Unsere Traktorreifen bieten die breiteste Aufstandsfläche der Branche, was zu einer hervorragende Flotation and eine geringere Bodenverdichtung beitregt. Dies minimiert den Ernteeinbußen durch Feldarbeiten und steigert Ihre Produktivität pro Hektar beträchtlich.
Ein zusammen mit der Universität Dresden durchgeführter Test belegt, dass eine 12 % breitere Aufstandsfläche bis zu 2 % mehr Ernteertrag ergibt.
Die fortschrittliche Trelleborg Traktorreifentechnologie sowie die Karkassenkonstruktion und die Laufflächenmaterialien gewährleisten für Ihr Produkt die längste Lebensdauer auf dem Markt.
Außerdem bewirkt der verringerte Rollwiderstand einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch und deutlich weniger Emissionen.
Trelleborg bietet Ihnen eine völlig neue Welt von Traktorreifen höchster Qualität, die Sie sofort erkunden können. Verwenden Sie unsere Reifensuche-App, um den richtigen Land- und Forstmaschinenreifen für höchste Produktivität, höchste Effizienz und größten Komfort zu finden.