TH500

TH500

Der neue Trelleborg TH500 Agro Industrial erfüllt alle Anforderungen von Teleskopladern und Baggern bei Arbeiten auf einem harten Boden.

TH500_200x281Das Profil des TH500 ist in der Laufflächenmitte sehr geschlossen, um eine lange Lebensdauer des Reifens zu gewährlesiten, während es im Schulterbereich eher offen gestaltet ist, um eine perfekte Reinigung des Reifens zu ermöglichen, was durch die Schollenbrecherkanten zwischen den Stollen verstärkt wird. Die Profilgestaltung als Ganzes sichert ein hohe Traktionsvermögen und erstklassige Selbstreinigungseigenschaften.

- verbreiteter Stollen im Schulterbereich zur Erhöhung der Seitenstabilität
- Verstärkte Seitenwand zur Vermeidung von Seitenwandschäden und zur Erhöhung der Seitenstabilität
- Schollenbrecherkanten zwischen den Stollen zur Erhöhung der Selbstreinigungsfähigkeit
- Eine geschlossene Laufflächenmitte, um den Lebensdauer des Profils unter allen Arbeitsbedingungen zu erhöhen

Downloads

TH400 - TH500 Agro Industrial

Extending efficiency  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Luftdruck

460/70R24 
159 A8 (159B)

470

1250

3735

560

600

DW15L

DW14L, DW16L, TW14L

4,0

R-4

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*
*