SK-900 ND | Trelleborg Wheels Deutschland

SK-900 ND

Der SK-900 DK ist für maximale Leistung auf Beton, Asphalt und anderen harten Böden konzipiert.

Das Luftreifenangebot von Trelleborg umfasst den SK-900 ND (nicht laufrichtungsgebundenes Profil) Premium-Reifen für anspruchsvolle Einsätze.

• Tieferes Profil als bei Standard-Kompaktladerreifen für bessere Abnutzfestigkeit

• Flaches Profil mit verstärkten Flanken für maximalen Schutz

• Laufflächenprofil zieht gleichmäßig im Vorwärts- und Rückwärtsgang


Downloads

SK-900 ND

Premium Construction Pneumatic  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

metric
Tire Size Ply Rating Rim Size Tire Type Dimensions [mm] Skid Steer at
10 km/h 
Overall
Diameter 
Section Width Tread Depth
In  ation
Pressure [bar] 
Load Capacity
[kg]
10-16.5 10 8.25-16.5 Tubeless 773 264 27 5.20 2,135
12-16.5 12 9.75-16.5 Tubeless 831 307 33 5.50 2,865

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*