SK-900 | Trelleborg Wheels Deutschland

SK-900

Der SK-900 Premium-Reifen ist für Hochleistungsanwendungen konzipiert.

Trelleborg-Pneumatic-SK900-200x281

Diese Reifen sind mit einem breiten Stollenprofil versehen, das für optimale Hafung und Traktion sowohl auf glattem und rauhem Untergrund sorgt. Die hochqualitative Profilmischung gewährleistet maximale Reifenlebensdauer und verbesserte Schnitt- und Ausbruchsfestigkeit.

• Aggressives Reifendesign mit Felgenschutz

• Kostengünstiger Reifen

• Optimale Haftung und Traktion


Downloads

SK-900

Premium Construction Pneumatic  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

metric
Tyre Size
 
Alternative 
Size 
Ply Rating Rim Size Tire Type Dimensions [mm] Skid Steer at
10 km/h 


Overall
 Diameter 

Section Width Tread Depth
Inflation
Pressure [bar] 
Load Capacity
[kg]
23x8.5-12   12 7.0-12 Tubeless 579 213 12 7.30 1,25
27x10-12 250/75-12 14 8.00G-12 Tubeless 690 255 18 7.00 3,54
27x10.5-15   16 W8.0-15 Tubeless 691 259 13 7.10 1,8
29x12.5-15   8 10.0-15 Tubeless 742 310 18 3.20 1,53
31x15.5-15   8 13.0-15 Tubeless 792 391 20 3.10 1,975
10-16.5   8 8.25-16.5 Tubeless 773 264 19 4.10 1,88
10-16.5   10 8.25-16.5 Tubeless 773 264 19 5.20 2,135
31.5x13-16.5   10 9.75-16.5 Tubeless 790 326 20 4.90 2,575
12-16.5   10 9.75-16.5 Tubeless 831 307 17 4.50 2,54
12-16.5   12 9.75-16.5 Tubeless 831 307 17 5.50 2,865
14-17.5   14 10.50-17.5 Tubeless 921 349 22 5.50 3,875
15-19.5   14 11.75-19.5 Tubeless 1,019 389 22 4.80 4,565

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*