Reifengröße | Querschnittsbreite | Durchmesser | Abrollumfang | Statischer Halbmesser, unter Last | Dynamischer Abrollradius (SRI) | Nennfelge | Zulässige Felge | Nenndruck | Typ | Reifenart | Luftdruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460/70R24 |
470 |
1250 |
3735 |
560 |
600 |
DW15L |
DW14L, DW16L, TW14L |
4,0 |
R-4 |
Tubeless |
Alle technischen Informationen zur Trelleborg Palette sowie nützliche Tipps um das Potenzial Ihrer Reifen optimal auszunutzen.
Die Anwendung ist auch in der Online-Version verfügbar
Die PC-Version ist für die Darstellung mit Google Chrome und IE10 oder höher optimiert.
Die Trelleborg Tire Efficiency App berechnet das Einsparpotenzial von Trelleborg Reifen hinsichtlich Kosten und Arbeitzeit.
Die Trelleborg Anwendung "Dealer Locator" ermöglicht es Ihnen, Ihren nächstgelegenen Trelleborg Reifenpartner zu finden. Auf Basis der Google Maps-Technologie empfiehlt die App den kürzesten Weg, zusätzlich werden die Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, E-Mail und Web-Seite) angezeigt.
Kostenlose Offline-Anwendung
Kostenlose Online-Anwendung
Einzigartige neue Profile für eine überragende Selbstreinigung und Traktion auf allen Böden