T480

Twin Forestry T480

Die neue Twin Forestry Serie ist die ultimative Hommage an die Forstwirtschaft und die Menschen, die dahinter stehen. Eine noch bessere Traktion, Stabilität und Geländegänigkeit durch das neue einzigartige Profildesign, verbesserte Langlebigkeit und das beste Zusammenspiel mit Bändern aller Zeiten.

Trelleborg-T480-200X281
Wenn der Einsatz richtig schwierig wird, beginnt die Zeit des T480.
Die Querrillen des T480 und sein breites, flache Reifenprofil verleihen ihm eine unerreichte Spurstabilität und Geländegängigkeit. Auch ohne Bänder sorgt er für eine unübertroffene Zugkraft unter allen Bedingungen. Die Schollenbrecherkanten des Profils sorgen für die Selbstreinigung des Reifens, der immer härter arbeitet und stets voran geht.

Downloads

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

HERUNTERLADEN (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

HERUNTERLADEN (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Pressure For Tracks Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Steel Belted Luftdruck

600/55-26.5 
165 A8 (165A2)

600

1340

4050

626

625

AG20.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

710/40-24.5 
163 A8 (163A2)

710

1220

3700

570

575

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/40-24.5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
173 A8 (173A2)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5 / 750/50-26.5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
168 A8 (175A2LT)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5/ 750/50-26,5

Steelbelt

+

750/55-26.5 
182 A8 (182A2)

750

1485

4485

690

700

AG24.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5 / 750/50-26.5

Steelbelt

+

780/50-28.5 
182 A8 (182A2)

780

1525

4660

705

725

AG26.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

Steelbelt

+

800/40-26.5 
170 A8 (170A2)

800

1340

4020

625

625

AG28.00

6,0

5,0

LS-2

Tubeless

800/40-26.5

Steelbelt

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*