Die TM600 Produktreihe wurde als Kombination von extremer Leichtbauweise mit außergewöhnlicher Stärke entwickelt.
Eine metrisch markierte, schlauchlose Palette die optimal zu Mittelklasse-Traktoren passt..
Die Form, Geometrie, Anzahl und Höhe der Stollen des TM600 wurden entwickelt um
höchste Traktionseigenschaften bei allen Bodenbedingungen zu gewährleisten.
Der TM600 stellt eine gleichmäßige Bodenbelastung sicher und überzeugt durch die Leistung seiner Aufstandsfläche, die hilft, Bodenverdichtungen zu reduzieren, was den Boden schützt und seine Fruchtbarkeit erhält.
Um diese Vorteile zu erreichen, wurde die Stollenoberfläche so gestaltet, dass der Kontaktdruck im Zentrum der Lauffläche minimiert ist.
Heutige Traktoren werden zunehmend genutzt, um auf der Straße schnell von einem Feld zum anderen zu fahren, oft mit Geräten ausgerüstet oder zum ziehen von Anhängern.
Über die Jahre hat der TM600 nicht nur seine großartigen Leistungen im Feld unter Beweis gestellt sondern auch auf der Straße, wo er einen hohen Fahrkomfort während seiner kompletten Lebensdauer bietet.
Boost the efficiency and productivity of farming operations
HERUNTERLADEN (pdf)Reifengröße | Querschnittsbreite | Durchmesser | Abrollumfang | Statischer Halbmesser, unter Last | Dynamischer Abrollradius (SRI) | Nennfelge | Zulässige Felge | Nenndruck | Typ | Reifenart | Schlauch | Replace | Luftdruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210/95R16 |
210 |
800 |
2415 |
363 |
390 |
W7 |
W6, 5.50F |
2,4 |
R-1W |
Tubeless |
|||
210/95R18 |
210 |
855 |
2555 |
391 |
410 |
W7 |
W6, 5.50F |
2,4 |
R-1W |
Tubeless |
|||
480/80R50 |
500 |
2045 |
6190 |
935 |
975 |
DW15B |
DW16B |
2,4 |
R1W |
Tubeless |
18.4R50 |
||
280/85R20 |
295 |
985 |
2955 |
450 |
475 |
W10 |
W9; W8; DW10 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
11.2-20 TR-218 |
(11.2R20) |
|
280/85R24 |
292 |
1086 |
3276 |
494 |
525 |
W10 |
W9; W8; DW10 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
11.2-24 TR218 |
11.2R24 |
|
280/85R28 |
292 |
1187 |
3580 |
542 |
575 |
W10 |
W9; DW10 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
11.2-28 TR218 - 12.4-28 TR218 |
11.2R28 |
|
320/85R20 |
329 |
1052 |
3160 |
470 |
500 |
W11 |
W10; W9; DW11 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
11.2-20 TR218 |
12.4R20 |
|
320/85R24 |
329 |
1154 |
3465 |
515 |
550 |
W11 |
W10; W9; DW10; DW11 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
12.4-24 TR218 - 13.6-24 TR218 |
12.4R24 |
|
320/85R28 |
329 |
1255 |
3796 |
566 |
600 |
W11 |
W10; W9; DW10; DW11 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
12.4-28 TR218 |
12.4R28 |
|
320/85R38 |
325 |
1520 |
4605 |
690 |
725 |
W11 |
W10; W9; DW10; DW11 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
12.4-38 TR218 - 16.9-38 TR218 |
12.4R38 |
|
340/85R24 |
353 |
1188 |
3547 |
540 |
575 |
W12 |
W11; DW11; DW12 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
13.6-24 TR218 - 14.9-24 TR218 |
13.6R24 |
|
340/85R38 |
353 |
1543 |
4665 |
710 |
750 |
W12 |
W11; DW11; DW12 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
13.6-38 TR218 - 16.9-38 TR218 |
13.6R38 |
|
380/80R38 |
375 |
1575 |
4765 |
724 |
750 |
W12 |
W11;W13;DW11;DW12;DW13 |
2,4 |
R1W |
Tubeless |
14.9-38 TR218 - 16.9-38 TR218 |
||
380/85R24 |
390 |
1256 |
3750 |
560 |
600 |
W13 |
W12; W11; DW11; DW12;DW13 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
14.9-24 TR218 - 16.9-24 TR218 |
14.9R24 |
|
380/85R28 |
390 |
1357 |
4085 |
615 |
650 |
W13 |
W12; W11; DW11; DW12; DW13 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
14.9-28 TR218 - 16.9-28 TR218 |
14.9R28 |
|
380/85R30 |
390 |
1408 |
4238 |
635 |
675 |
W13 |
W12; W11; DW11; DW12; DW13 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
14.9-30 TR218 |
14.9R30 |
|
380/85R34 |
390 |
1513 |
4574 |
683 |
725 |
W12 |
W13 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-34 TR218 |
14.9R34 |
|
380/85R38 |
400 |
1610 |
4900 |
730 |
775 |
W13 |
W11; W12: DW11; DW12;DW13 |
2,4 |
R1W |
Tubeless |
16,9-38TR218 |
14.9R38 |
|
400/75R38 |
395 |
1565 |
4670 |
707 |
750 |
DW14L |
W14L |
1,6 |
R-1W |
Tubeless |
|||
420/85R24 |
438 |
1324 |
3970 |
590 |
625 |
W15L |
W14L; DW14L; DW15L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-24 TR218 |
16.9R24 |
|
420/85R28 |
438 |
1425 |
4290 |
635 |
675 |
W15L |
W14L; DW14L; DW15L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-28 TR218 |
16.9R28 |
|
420/85R30 |
438 |
1475 |
4455 |
660 |
700 |
W15L |
W14L; DW14L; DW15L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-30 TR218 - 18.4-30 TR218 |
16.9R30 |
|
420/85R34 |
438 |
1578 |
4745 |
715 |
750 |
W15L |
W14L; DW14L; DW15L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-34 TR218 |
16.9R34 |
|
420/85R38 |
438 |
1679 |
5060 |
760 |
800 |
W15L |
W14L; DW14L; DW15L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-38 TR218 |
16.9R38 |
|
460/85R30 |
475 |
1544 |
4678 |
691 |
725 |
W16L |
W15L; DW15L; DW16L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
18.4-30 TR218 |
18.4R30 |
|
460/85R34 |
475 |
1646 |
4945 |
745 |
775 |
W16L |
W15L; DW15L; DW16L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
18.4-34 TR218 - 16.9-34 TR218 |
18.4R34 |
|
460/85R38 |
475 |
1747 |
5260 |
800 |
825 |
W16L |
W15L; DW15L; DW16L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
18.4-38 TR218 |
18.4R38 |
|
480/80R38 |
495 |
1760 |
5235 |
786 |
825 |
W16A |
W15, DW15, DW16 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
|||
480/80R42 |
495 |
1850 |
5550 |
833 |
875 |
W16A |
DD16 - DW16B - DW16L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
18.4-42 TR218 - 20.8-42 TR218 |
18.4R42 |
|
480/80R46 |
495 |
1964 |
5950 |
887 |
925 |
W16A |
DD16 - DW16B |
2,4 |
R1W |
Tubeless |
18.4R46 |
||
480/95R50 |
500 |
2148 |
6490 |
982 |
1075 |
DW16B |
DW16A, DW15A, DW15B |
2,4 |
R1-W |
Tubeless |
|||
520/85R38 |
536 |
1849 |
5510 |
825 |
875 |
DW18L |
W16L; W18L; DW16L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
20.8-38 TR218 |
20.8R38 |
|
520/85R42 |
536 |
1952 |
5867 |
881 |
925 |
DW18L |
W16L; W18L; DW16L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
20.8-42 TR218 |
20.8R42 |
|
520/85R46 |
535 |
2045 |
6160 |
905 |
975 |
DW16L |
W16L; W18L; DW16L; DD16L; DD18L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
20.8R46 |
Alle technischen Informationen zur Trelleborg Palette sowie nützliche Tipps um das Potenzial Ihrer Reifen optimal auszunutzen.
Die Anwendung ist auch in der Online-Version verfügbar
Die PC-Version ist für die Darstellung mit Google Chrome und IE10 oder höher optimiert.
Die Trelleborg Tire Efficiency App berechnet das Einsparpotenzial von Trelleborg Reifen hinsichtlich Kosten und Arbeitzeit.
Die Trelleborg Anwendung "Dealer Locator" ermöglicht es Ihnen, Ihren nächstgelegenen Trelleborg Reifenpartner zu finden. Auf Basis der Google Maps-Technologie empfiehlt die App den kürzesten Weg, zusätzlich werden die Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, E-Mail und Web-Seite) angezeigt.
Kostenlose Offline-Anwendung
Kostenlose Online-Anwendung
Einzigartige neue Profile für eine überragende Selbstreinigung und Traktion auf allen Böden