TM1060

TM1060

Der neue TM1060, entwickelt entsprechend der Blue Tire Technologie, baut das Trelleborg-Angebot von Hochleistungslösungen für neue Traktor-Generationen aus.

TM1060_200x281
Das einzigartige Profildesign vereinigt das Beste von Trelleborgs landwirtschaftlichen Radialprodukten. Während der "Wing"-Effekt die Laufflächenbreite maximiert und für eine extra breite Aufstandsfläche sorgt, steigern die Doppelstollen die Traktionseigenschaften.

Außerdem führt die erhöhte Seitenwandflexibilität zu einer sehr niedrigen Bodenverdichtung .

Der TM1060 verfügt über eine höhere Tragfähigkeit i m Vergleich zur gleichen Größe in Standard oder IF-Technologie. Die Trelleborg  60er Serie ist ein Schritt vorwärts in der Welt von Reifen für Traktoren der mittleren und hohen Leistungsklasse und gewährleistet die gleiche Last bei niedrigerem Druck oder eine höhere Last bei gleichem Druck.

Downloads

TM1060

Machen Sie Ihre Landwirtschaft noch wertvoller  

HERUNTERLADEN (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

HERUNTERLADEN (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Luftdruck

VF520/60R28 
149 D

520

1340

3985

575

650

DW18L

W18L;DW16L;W16L

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF600/60R28 
157 D

600

1420

4205

605

675

DW20B

DW18L-DW21B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF600/60R30 
158 D

595

1490

4420

625

700

DW20B

DW18L-DW21B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF650/60R38 
166 D

655

1735

5190

755

825

DW23B

MW23B-DW20B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF710/60R38 
171 D

715

1820

5420

785

875

DW25B

MW25B-DW23B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF710/60R42 
173 D

715

1930

5735

835

925

DW25B

MW25B-DW23B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF750/70R44 
183 D

770

2186

6465

945

1025

DW25B

1,6

R-1W

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*