TM1000 ProgressiveTraction® - Trelleborg Wheels Deutschland

TM1000 ProgressiveTraction®

Im Vergleich zur Standardtechnologie kann der neue VF TM1000 ProgressiveTraction® bei gleichem Druck bis zu 40% mehr Last tragen oder bei gleicher Last mit 40% weniger Druck arbeiten.

Trelleborg TM1000 Progresstive Traction

Trelleborg modernisiert seine führende Reifenlinie, den TM1000, und bereichert das Profil mit der ProgressiveTraction®-Technologie, die weltweit zahlreiche Innovationspreise gewonnen und den Markt entscheidend verbessert hat. Der neue TM1000 ProgressiveTraction®, der den VF-Vorschriften entspricht, ist ein innovativer Reifen, der überlegene Tragfähigkeit, geringere Bodenverdichtung und unschlagbare Traktion bietet. Unterwegs garantiert die neue Baureihe eine hohe Leistung und steigert die Produktivität der Maschine

Downloads

From instructions and advice to tips and sizing details, these PDFs cover all the information you will need on the TM1000 ProgressiveTraction®

TM1000 Progressive Traction

Enrich your farming  

HERUNTERLADEN (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

Dualo mounting System Installation instructions  

HERUNTERLADEN (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Luftdruck

VF600/70R30 
170 D (167E)

615

1600

4785

695

750

DW21B

DW20B

2,4

R-1W

Tubeless

+

VF800/70R38 
184 D

830

2078

6200

860

975

DW27B

DW25B

1,6

R-1W

Tubeless

+

Product videos

Sie möchten mehr über die Eigenschaften der TM1000 ProgressiveTraction® erfahren? Diese Produktvideos zeigen Ihnen alle wichtigen Einzelheiten. 

Related products

Entdecken Sie ähnliche Produkte wie das TM1000 ProgressiveTraction® in Traktorreifen

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*