Ideal für Standardanwendungen, bei denen die Maschine nicht im Dauerbetrieb eingesetzt wird
Kostengünstige Option
OEM-zugelassen
Der Solidmatic ist auf lange Lebensdauer ausgelegt. Die Gummimischung wurde mit besonders zugefestem Nylon verstärkt, um den Reifen noch dauerhafter zu machen. Ideal für Standardanwendung, die keinen Dauereinsatz der Maschinen erfordern
• Kostengünstige Option
• OEM-zugelassen
Reifengröße | Felgenbreite | Profil | Ist - Abmessungen [mm] |
Tragfähigkeiten [kg] | Reifen- gewicht [kg] |
||
Gegengewichtsstapler | |||||||
Außen – Ø (mm) |
Max. Breite (mm) |
Tragfähigkeit bei 10 km/h |
Tragfähigkeit bei 16 km/h |
||||
3.00-8 | 2,50 | S | 355,6 | 101,6 | 700 | 505 | 7,3 |
4.00-8 | 2,50 | R | 406,4 | 130,0 | 880 | 635 | 11,8 |
4.00-8 | 2,50 | L | 406,4 | 104,6 | 795 | 575 | 11,8 |
4.00-8 | 3,00 | R | 406,4 | 130,0 | 1.055 | 765 | 12,2 |
4.00-8 | 3,75 | R | 406,4 | 130,0 | 1.320 | 955 | 12,7 |
16x5-8 | 3,75 | R | 406,4 | 146,1 | 1.300 | 945 | 14,1 |
16x5-8 | 4,25 | R | 406,4 | 146,1 | 1.565 | 1.135 | 14,5 |
5.00-8 | 3,00 | L | 454,7 | 130,0 | 1.210 | 880 | 18,1 |
5.00-8 | 3,25 | L | 454,7 | 130,0 | 1.315 | 955 | 18,1 |
5.00-8 | 3,50 | L | 454,7 | 130,0 | 1.415 | 1.025 | 18,1 |
5.00-8 | 3,75 | L, R | 454,7 | 130,0 | 1.515 | 1.100 | 18,6 |
6.00-9 | 4,00 | R | 508,0 | 152,4 | 1.920 | 1.390 | 29,5 |
6.00-9 | 4,00 | L | 543,6 | 146,1 | 1.920 | 1.390 | 29,5 |
6.50-10 | 5,00 | L | 594,4 | 174,5 | 2.635 | 1.910 | 41,7 |