Innacush | Trelleborg Wheels Deutschland

Innacush

Innacush ist der Marktführer für Gepäckschlepper.

Trelleborg_Resilient_Innacush_200x281Dieser Drei-Schicht-Reifen ist auf geringen Rollwiderstand und lange Lebensdauer ausgelegt. Die weiche Laufflächenmischung wurde speziell für Flugfeldgeräte entwickelt. 

Der Innacush ist primär als Komplettrad erhältlich, kann aber auch separat bestellt werden.


Technische Daten

Reifengröße Felgenbreite  Profil Ist - Abmessungen
[mm] 
Tragfähigkeiten [kg] Reifen-
gewicht
[kg]
Gegengewichtsstapler
Außen – Ø
(mm)
Max. Breite
(mm)
Tragfähigkeit
bei 10 km/h 
Tragfähigkeit
bei 16 km/h 
3.00-8 2,50 S 355,6 101,6 700 505 7,3
4.00-8 2,50 R 406,4 130,0 880 635 11,8
4.00-8 2,50 L 406,4 104,6 795 575 11,8
4.00-8 3,00 R 406,4 130,0 1.055 765 12,2
4.00-8 3,75 R 406,4 130,0 1.320 955 12,7
16x5-8 3,75 R 406,4 146,1 1.300 945 14,1
16x5-8 4,25 R 406,4 146,1 1.565 1.135 14,5
5.00-8 3,00 L 454,7 130,0 1.210 880 18,1
5.00-8 3,25 L 454,7 130,0 1.315 955 18,1
5.00-8 3,50 L 454,7 130,0 1.415 1.025 18,1
5.00-8 3,75 L, R 454,7 130,0 1.515 1.100 18,6
6.00-9 4,00 R 508,0 152,4 1.920 1.390 29,5
6.00-9 4,00 L 543,6 146,1 1.920 1.390 29,5
6.50-10 5,00 L 594,4 174,5 2.635 1.910 41,7

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*