Kargo Resilient PBB | Trelleborg Wheels Deutschland

Kargo Resilient PBB

Kargo Resilient PBB Reifen bieten eine kostengünstige Lösung zur Umrüstung von Luftbereifung auf Vollgummibereifung. 

Der Kargo PBB Resilient eliminiert bis zu 50 % der Kosten anderer Vollgummireifenumrüstungen und hält bis zu 3 Mal länger als traditionelle Lufreifen (Flugzeugtyp oder runderneuert). Die durchschnittliche Lebensdauer eines Kargo Resilient PBB beträgt 6 bis 10 Jahre unter normalen Betriebsbedingungen.

• Kompatibel mit Rädern der meisten Hersteller
• Reduziert die Beanspruchung von Elektromotoren
• Eliminiert die Aufrechterhaltung von hohen Luftdrücken, die bei Luftreifen erforderlich sind

Technische Daten

Reifengröße Felgenbreite  Profil Ist - Abmessungen
[mm] 
Tragfähigkeiten [kg] Reifen-
gewicht
[kg]
Andere Fahrzeuge
Max. Breite
(mm)
Außen – Ø
(mm)
Statisch @ 6 km/h @ 10 km/h
40x14-16 10.0-16 Smooth 332 1.010 11.520 9.900 9.000 227,1
40x14-16 11.0-16 Smooth 332 1.010 11.840 10.175 9.250 231,1

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*