Kargo Press-On PBB | Trelleborg Wheels Deutschland

Kargo Press-On PBB

Kargo Passenger Boarding Bridge (PBB - Fluggastbrücken) Bandagenreifen bieten eine wartungsfreie Lösung für  Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber weltweit.

Die Kargo PBB Bandage bietet Sicherheit und Stabilität an vielen verkehrsreichen Flughäfen, die 100 % Maschinenverfügbarkeit erfordern.

Unter normalen Betriebsbedingungen sind die Kargo PBB Bandagen 10 Jahre oder länger einsetzbar und sichern damit langfristige Kosteneinsparungen gegenüber traditionellen Luftreifen.

• Ideal für Fahrgastbrücken, die mit Vollgummibandagen versehen sind
• Bessere Manövrierbarkeit der Brücke und sichereres Andocken an das Flugzeug
• Eliminiert die Aufrechterhaltung von hohen Luftdrücken, die bei Luftreifen erforderlich sind

Technische Daten

Reifengröße Profil Ist - Abmessungen
[mm] 
Tragfähigkeiten [kg] Reifen-
gewicht
[kg]
Andere Fahrzeuge
Max. Breite
(mm)
Außen – Ø
(mm)
@ 6 km/h @ 10 km/h @ 16 km/h
40x16x30 Smooth 356 1.016 12.420 10.160 8.060 197,6
40x20x30 Smooth 508 1.016 16.120 13.180 10.460 250,8

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*