Trelleborgs schlauchlose Räder | Trelleborg Wheels Deutschland

Trelleborgs schlauchlose Räder

Trelleborgs schlauchlose Räder sind für Einsätze an  Ro-Ro-Geräten und Industrieaufliegern konzipiert. Aus hochqualitativem Material und Felgendesign entsteht eine Rad, das auf extreme Arbeitsbedingungen ausgelegt ist.

Trelleborg_Wheels_Tubeless_200x281

Trelleborgs schlauchlose Räder

Trelleborg ist ein führender Anbieter von hochqualitativen Kompletträdern für Industrieanwendungen, wie beispielsweise Flurförderzeuge, Industrieauflieger, Mannschaftswagen, Flugfeldgeräte, Hebebühnen, Baumaschinen und viele andere. Unsere Räder können auf bestimmte OEM-Anforderungen oder individuelle Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Trelleborgs schlauchlose Räder sind für Einsätze an  Ro-Ro-Geräten und Industrieaufliegern konzipiert. Aus hochqualitativem Material und Felgendesign entsteht eine Rad, das auf extreme Arbeitsbedingungen ausgelegt ist.

• Robustes Design 

• 1-teiliges Rad

• Erhöhte Felgenstärke

• Nur für schlauchlose Reifen geeignet

Downloads

Industrial Wheels

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

12"– 19.5"

Diameter Wheel Size Tire Size
12 7.0-12 23x8½-12
15 7.0-15 27x8½-15
165 8.25-16.5 10-16.5
9.75-16.5 12-16.5
175 10.50-17.5 14-17.5
195 11.75-19.5 15-19.5

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*