Trelleborgs Radkörper für Bandagen | Trelleborg Wheels Deutschland

Trelleborgs Radkörper für Bandagen

Trelleborgs Bandagen sind auf Schwerlastanwendungen, Gegengewichtsstapler und Auflieger ausgerichtet. 

Trelleborg_Wheels_Press-On_200x281

Trelleborgs Radkörper für Bandagen

Trelleborg ist ein führender Anbieter von hochqualitativen Kompletträdern für Industrieanwendungen, wie beispielsweise Flurförderzeuge, Industrieauflieger, Mannschaftswagen, Flugfeldgeräte, Hebebühnen, Baumaschinen und viele andere. Unsere Räder können auf bestimmte OEM-Anforderungen oder individuelle Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Trelleborgs Bandagenräder wurden für schwere Industrieanwendungen, Gegengewichtsstapler und Auflieger entwickelt. 

• Bis zu 30-Zoll-Lösungen

• In jeder Größe und Stärke

• Optionale Gusskonstruktion

• Schwerlastbandage für Anwendungen, wie beispielsweise Fluggastbrücken mit Lasten bis zu 16 Tonnen


Downloads

Industrial Wheels

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

Up to 30"

  Diameter Width Thickness
Min mm 160 50 4
Min inches 6 2 02
Max mm 1000 500 30
Max inches 40 20 12

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*