Trelleborgs geteilte Räder | Trelleborg Wheels Deutschland

Trelleborgs geteilte Räder

Die geteilten Räder von Trelleborg sind speziell für kleine und mittelgroße Industrieauflieger, Gabelstapler, Bodenmaschinen, Gepäckwagen und ähnliche Anwendungen geeignet.

Trelleborg_Wheels_Split_200x281

Trelleborgs geteilte Räder

Trelleborg ist ein führender Anbieter von hochqualitativen Kompletträdern für Industrieanwendungen, wie beispielsweise Materialfördermaschinen, Industrieauflieger, Mannschaftswagen, Bodenmaschinen, Hebebühnen, Baumaschinen und viele andere. Unsere Kompakträder können auf bestimmte OEM-Anforderungen oder individuelle Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Die geteilten Räder von Trelleborg sind so konstruiert, dass die sicher zusammengeschraubten Teile eine Felge bilden, die über zwei feste Felgenhörner und eine Befestigungsscheibe verfügt. Diese Räder sind speziell für kleine und mittelgroße Industrieauflieger, Gabelstapler, Bodenmaschinen, Gepäckwagen und ähnliche Anwendungen geeignet.

• 8 – 12-Zoll-Lösungen

• Für Elastik- und Luftreifen geeignet

• Ohne Ventilschlitz erhältlich

Downloads

Industrial Wheels

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

8"– 12"

Diameter Wheel Size Tire Size
8 2.50C-8 4.00-8
2.50C-8 15x4½-8
3.00D-8 15x4½-8
3.00D-8 4.00-8
3.00D-8 5.00-8
4.33R-8 18x7-8
9 4.00E-9 140/55-9
4.00E-9 6.00-9
10 5.00F-10 180/60-10
5.00F-10 6.50-10
12 5.00S-12 6.00-12
5.00S-12 7.00-12

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*