Trelleborgs 4-teilige Verschlussringfelgen | Trelleborg Wheels Deutschland

Trelleborgs 4-teilige Verschlussringfelgen

Trelleborgs 4-teilige Verschlussringfelgen sind auf Einsätze in extremen Arbeitsbedingungen ausgelegt. 

Trelleborg_Wheels_4-Piece_200x281

Trelleborgs 4-teilige Verschlussringfelgen

Trelleborg ist ein führender Anbieter von hochqualitativen Kompletträdern für Industrieanwendungen, wie beispielsweise Flurförderzeuge, Industrieauflieger, Mannschaftswagen, Flugfeldgeräte, Hebebühnen, Baumaschinen und viele andere. Unsere Räder können auf bestimmte OEM-Anforderungen oder individuelle Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Trelleborgs 4-teilige Verschlussringfelgen wurden für Einsätze in extremen Arbeitsbedingungen entwickelt. 

• Gabelstapler- und Industrieaufliegeranwendungen

• Für Super-Elastik- und Luftreifen geeignet

• Kann für Loc-Versionen von Vollgummireifen oder mit Verschlussringsatz verwendet werden

• Einzel- oder Zwillingseifenlösungen

Downloads

Industrial Wheels

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

8"–15"

Diameter Wheel Size Tire Size
4 2.50C-4 3.00-4
2.50C-4 4.00-4
8 3.00D-8 15x4½-8
3.00D-8 4.00-8
3.00D-8 5.00-8
4.33R-8 16x6-8
4.33R-8 18x7-8
9 4.00E-9 140/55-9
4.00E-9 6.00-9
6.00E-9 21x8-9
10 5.00F-10 180/60-10
5.00F-10 6.50-10
5.50F-10 6.50-10
5.50F-10 7.50-10
6.50F-10 200/50-10
6.50F-10 23x9-10
12 5.00S-12 6.00-12
5.00S-12 7.00-12
8.00G-12 23x10-12
8.00G-12 27x10-12
10.00G-12 315/45-12
15 5.5-15 7.00-15
5.5-15 7.50-15
5.5-15 8.25-15
6.0-15 7.00-15
6.5-15 7.50-15
6.5-15 8.25-15
7.0-15 250-15
7.0-15 28x9-15
7.5-15 250-15
8.0-15 300-15
9.75-15 355/45-15
9.75-15 355/50-15
9.75-15 355/65-15
11.0-15 400/60-15

  

20"– 24"

Diameter Wheel Size Tire Size
20 6.5-20 8.25-20
6.5-20 9.00-20
7.0-20 10.00-20
7.0-20 9.00-20
7.5-20 10.00-20
7.5-20 31x10-20
7.5-20 31x12-20
7.5-20 36x14-20
8.0-20 10.00-20
8.0-20 11.00-20
8.0-20 12.00-20
8.5-20 12.00-20
10.0-20 12.00-20
10.0-20 355/50-20
10.0-20 40x14-20
16.0-20 465/55-20
24 8.5-24 12.00-24
10.0-24 12.00-24
10.0-24 14.00-24

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*