Trelleborgs 3-teilige Verschlussringfelgen | Trelleborg Wheels Deutschland

Trelleborgs 3-teilige Verschlussringfelgen

Trelleborgs 3-teilige Verschlussringfelgen sind für Standardanwendungen konzipiert. 

Trelleborg_Wheels_3-Piece_200x281

Trelleborgs 3-teilige Verschlussringfelgen

Trelleborg ist ein führender Anbieter von hochqualitativen Kompletträdern für Industrieanwendungen, wie beispielsweise Flurförderzeuge, Industrieauflieger, Mannschaftswagen, Flugfeldgeräte, Hebebühnen, Baumaschinen und viele andere. Unsere Räder können auf bestimmte OEM-Anforderungen oder individuelle Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Trelleborgs 3-teilige Verschlussringfelgen wurden für Einsätze in Standardanwendungen konzipiert. 

• 20-Zoll-Lösungen

• Gabelstapler- und Industrieaufliegeranwendungen

• Ideale Lösung für mittelschwere Anwendungen mit Schlauchreifen oder für leichte SE-Anwendungen 


Downloads

Industrial Wheels

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

20"– 24"

Diameter Wheel Size Tire Size
20 6.5-20 8.25-20
6.5-20 9.00-20
7.0-20 10.00-20
7.0-20 9.00-20
7.5-20 10.00-20
7.5-20 31x10-20
7.5-20 31x12-20
7.5-20 36x14-20
8.0-20 10.00-20
8.0-20 11.00-20
8.0-20 12.00-20
8.5-20 12.00-20
10.0-20 12.00-20
10.0-20 355/50-20
10.0-20 40x14-20
16.0-20 465/55-20
24 8.5-24 12.00-24
10.0-24 12.00-24
10.0-24 14.00-24

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*