Der richtige Zeitpunkt für den Reifenwechsel an Industriemaschinen ist entscheidend: Ersetzt man sie zu früh, gibt man zu viel Geld aus, ersetzt man sie zu spät, gefährdet man die Sicherheit von Maschine und Bediener.
Bei Trelleborg Wheel Systems haben wir eine neue Technologie für unser Premium-Reifensortiment entwickelt, mit der Bediener und Fuhrparkleiter hundertprozentig genau erkennen können, wann ihre Reifen ausgewechselt werden müssen – wir nennen diese Innovation „Pit Stop Line“.
Das Prinzip der Pit Stop Line ist einfach – mit der Abnutzung der Reifen wird ein orangefarbener Streifen auf der Reifenoberfläche sichtbar, der darauf hinweist, dass Ersatzreifen bestellt und der Montageservice geplant werden müssen. Bei sichtbarem Pit Stop Line-Streifen verbleiben dem Reifen noch ca. 100 Arbeitsstunden, so dass ausreichend Zeit für den Reifenwechsel gegeben ist.
Vollgummireifen für Industrieanwendungen werden in der Regel schon bei einer verbleibenden Restlaufzeit von 25 % ausgewechselt. Mit Pit Stop Line-Reifen können Sie Ihren Investitionswert maximieren und vorzeitige Reifenwechsel vermeiden.
Mit verfrühten Reifenwechseln nehmen Sie Ihre Gabelstapler unnötig aus dem Betrieb. Mit Pit Stop Line-Reifen vermeiden Sie diese überflüssigen Ausfälle und halten Ihre Fahrzeuge im Einsatz.
If you want to watch this content, you must accept marketing cookies.
Cookie settings