EMR 1050 - Tires & Wheels | Trelleborg Wheels Deutsch

EMR Reihe

Erdbewegung(EM) Radialreifen 1050

Trelleborg EMR 1050

ERSTKLASSIGER LUFTREIFEN FÜR DIE BAUWIRTSCHAFT

Die EMR-Reihe von Trelleborg wurde entwickelt, um die Widerstandsfähigkeit und Leistungsfähigkeit bei anspruchsvollen Einsätzen im Baugewerbe zu steigern.

Sie bieten sowohl einen gesteigerten Schutz gegen Reifenschäden als auch eine höhere Haltbarkeit. Ihr Multisuface-Profil bietet jederzeit Fahrkontrolle und den optimalen Grip sowohl auf Sand als auch auf Steinen, Kies oder Erde.

Die robuste radiale Karkasse und die hochmoderne Gummimischung ermöglichen eine lange Lebensdauer und sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Traglast, für Fahrkomfort und niedrigen Kraftstoffverbrauch.

Die EMR 1050-Baureihe wurde für den Einsatz auf Radladern entwickelt. Sie ist erste Wahl zur Nutzung im Tagebau und Steinbrüchen, Untertageminen, der Abfall- und Recyclingwirtschaft sowie bei schweren Bauarbeiten.

Hauptvorteile

• Hohe Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einwirkungen
• Ausgezeichnete Lebensdauer durch tiefes Reifenprofil
• Für härteste Bedingungen entwickelt
• Schützender Gummiring auf der Seitenwand

Leistung, wenn sie gebraucht wird


Die für Lader und Kipper konstruierten EMR Reifen eignen sich für offene Gruben und Steinbrüche, Tiefbaugruben sowie den allgemeinen Einsatz am Bau.

Download

Von Anleitungen und Ratschlägen über Tipps bis hin zu Größenangaben decken diese PDF-Dateien alle Informationen ab, die Sie über die EMR Reihe brauchen. 

Radialreifen für die Erdbewegung 1050

Erstklassiger Luftreifen für die Bauwirtschaft  

HERUNTERLADEN (pdf)

EMR Reihe

Leistet - was Sie brauchen  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

Loader/Transport Service


Reifengröße
Profil   Felge (erlaubt)  Gesamtdurchmesser (mm) Querschnittsbreite (mm) Statischer Halbmesser, belastet (mm) Abrollumfang (mm) Laufflächentiefe (mm) Servicebeschreibung LI/SS-Lader  Reifentragfähigkeit (kg) bei 10 (km/h) Reifendruck (bar) Reifentragfähigkeit (kg) bei 50 (km/h) Reifendruck (bar)
17.5 R 25 EMR 1020
TL
14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)
1.349 434 588 4.100 28  
*
176 A2/157 B

 
7.100


4,50

 
4.125
 

3,50
EMR 1030
TL
14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)
1.347 442 610 4.068 28  
*
176 A2/157 B
 

7.100


4,50
   
   
4.125 3,50
20.5 R 25 EMR 1020
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.389 540 643 4.527 31 **
193 A2/177 B

11.500

5,75
   
7.300 4,50
EMR 1030
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.490 536 647 4.514 36 **
193 A2/177 B

11.500

5,75
   
7.300 4,50
EMR 1030V
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.494 523 644 4.511 36 **
193 A2

11.500

5,75
   
   
EMR 1050
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.542 525 685 4.732 85 **
193 A2

11.500

5,75
   
   
23.5 R 25 EMR 1020
TL
19.50/2.5-25  1.613 614 691 4.879 34 **
201 A2/185 B

14.500

5,75
   
9.250 4,50
EMR 1030
TL
19.50/2.5-25  1.613 614 694 4.888 38 **
201 A2/185 B

5,75
   
14.500 9.250 4,50
EMR 1040
TL
19.50/2.5-25  1.670 616 729 5.023 60 **
201 A2/185 B

14.500

5,75
   
9.250 4,50
EMR 1050
TL
19.50/2.5-25  1.668 609 737 5.109 90 **
201 A2

14.500

5,75
   
   
26.5 R 25 EMR 1030
TL
22.00/3.0-25 1.747 676 749 5.300 41 **
209 A2/193 B

18.500

5,75
   
11.500 4,50
EMR 1040
TL
22.00/3.0-25 1.794 684 744 5.387 60 **
209 A2/193 B

18.500

5,75
   
11.500 4,50
EMR 1050
TL
22.00/3.0-25 1.792 676 780 5.477 97 **
209 A2

18.500

5,75
   
   
750/65 R 25 EMR 1030
TL
24.00/3.0-25 1.609 724 685 4.917 44 **
209 A2/190 B

18.500

6,25
   
10.600 4,25
29.5 R 25 EMR 1030
TL
25.00/3.5-25 1.872 764 794 5.628 43 **
216 A2/200 B

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1040
TL
25.00/3.5-25 1.919 765 824 5.787 65 **
216 A2/200 B

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1042
TL
25.00/3.5-25 1.870 740 806 5.626 60 **
200 B/216 A2

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1050
TL
25.00/3.5-25 1.916 742 832 5.799 110 **
216 A2

22.400

5,75
   
   
18.00 R 33 EMR 1045
TL
13.00/2.5-33 1.873 491 858 5.613 54 **
191 B
     
10.900 6,50

*/** - Index of tire strength

Product Video

Sie möchten mehr über die Eigenschaften der EMR Reihe erfahren? Diese Produktvideos zeigen Ihnen alle wichtigen Einzelheiten.

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*