T537 | Trelleborg Wheels Deutschland

T537

Kombinationsreifen für Grünland, Landwirtschaft und Industrie.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T537_200x281

Die Reifen für Leichtbau wurden entwickelt für Landwirtschaft, Industrie, Golf, Winter und Hochgeschwindigkeitseinsätze und

sind verfügbar für Felgen bis zu 16 Zoll Durchmesser.

In diesem Produktbereich hat Trelleborg eines der umfassendsten Angebote im Markt.

Zusammen mit dem breiten Angebot an Rädern kann Trelleborg Komplettradlösungen an Kunden anbieten, in hoher Qualität und perfektem Design.

Downloads

Tires and Wheels for light service

Leichtagrarreifen. LAT.  

HERUNTERLADEN (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

HERUNTERLADEN (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

HERUNTERLADEN (pdf)

Mobile Tools and Apps

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Set Link Text

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

HERUNTERLADEN (ashx)

Technical Data

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Luftdruck

190-8 
6 A6

175

425

5.50

6.00

3,1

Tubetype

190-8

+

190-8 
8 A5

175

424

1265

5.50

6.00

5,9

standard

Tubetype

190-8

+

16x7.50-8 
4 A5

180

430

1265

5.375-8

5.50A-8

2,1

I

Tubeless

+

11x4.00-4 
2PR A5

101

262

778

2.75A-4

3.25A-4

1,5

Garden Tractor

Tubeless

+

13x5.00-6 
2PR 

112

320

949

3.50-6

1,4

GT

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*