Mastersolid

Mastersolid (Standard)

Der Mastersolid ist für gute Gesamtleistung und Gesamtbetriebskosten über seine Lebensdauer ausgelegt.

Der Mastersolid ist ein zuverlässiges Produkt, das von Betriebsbeginn bis zum Auswechseln Kosten spart. Der aus hochqualitativen Gummimischungen hergestellte Reifen bietet gute Verschleiß- und Abriebfestigkeit, ausgesprochen geringen Rollwiderstand und erhöhte Stoßdämpfung und gewährleistet damit eine zuverlässige und wartungsfreie Investition.

Die quadratische Lauffläche und das funktionsgerechte Profilmuster sorgen für gute Stabilität, optimalen Fahrkomfort und erhöhte Leistungsfähigkeit.

Erhältliche Gummimischungen:

Standard Schwarz – Für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und Elektromotoren konzipiert.

Non-Marking – Eine Hochleistungsmischung zur Vermeidung von schwarzen Reifenspuren auf empfindlichen Böden.

Downloads

Mastersolid Brochure Metric Sizes

Reliability in the shape of a tire  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

metric sizes
Tragfähigkeiten [kg]
Ist - Abmessungen
[mm] 
Gegengewichtsstapler:
Tragfähigkeit bei 25 km/h
Andere Fahrzeuge
Reifen-größe Felgen-breite  Profil Loc
Ausführung
Max. Breite
(mm)
Außen – Ø
(mm)
Statisch Lastrad (kg) Lenkrad (kg) @ 6 km/h @ 10 km/h @ 25 km/h
3.00-4 2.50C-4 MIL 82 251 295 260 195 260 235 195
4.00-8 3.00D-8 MS 104 404 1105 950 730 950 865 730
15x4½-8 3.00D-8 MS 104 377 1210 1040 800 1040 945 800
5.00-8 3.00D-8 MS 115 459 1650 1420 1090 1420 1290 1090
16x6-8 4.33R-8 MS 132 407 1740 1495 1150 1495 1360 1150
18x7-8 4.33R-8 MS 145 454 2495 2145 1650 2145 1950 1650
140/55-9 4,00E-09 MS 132 380 1360 1170 900 1170 1065 900
6.00-9 4,00E-09 MS 131 519 2190 1885 1450 1885 1715 1450
21x8-9 6,00E-09 MS 168 523 3205 2760 2120 2760 2505 2120
6.50-10 5.00F-10 MS 148 574 2720 2340 1800 2340 2125 1800
200/50-10 6.50F-10 MS 186 456 2870 2470 1900 2470 2245 1900
23x9-10 6.50F-10 MS 210 584 4005 3445 2650 3445 3130 2650
7.00-12 5.00S-12 MS 162 650 3385 2915 2240 2915 2645 2240
23x10-12 8.00G-12 MS 228 581 4380 3770 2900 3770 3425 2900
27x10-12 8.00G-12 MS 228 672 4530 3900 3000 3900 3540 3000
7.00-15 5.5-15 MS 186 725 4115 3545 2725 3545 3220 2725
7.50-15 6.5-15 MS 187 755 4530 3900 3000 3900 3540 3000
8.25-15 6.5-15 MS 202 823 5515 4745 3650 4745 4310 3650
28x9-15 7.0-15 MS 202 681 4530 3900 3000 3900 3540 3000
250-15 7.0-15 MS 210 720 5515 4745 3650 4745 4310 3650
250-15 7.5-15 MS 210 720 5515 4745 3650 4745 4310 3650
300-15 8.0-15 MS 250 822 6795 5850 4500 5850 5310 4500
465/55-20 16.0-20 MS 465 1029 13590 10800 9000 10800 9810 9000

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*