Twin Forestry T440 | Trelleborg Wheels Deutschland

Twin Forestry T440

Die neue Twin Forestry Baureihe ist die ultimative Widmung an die Forstwirtschaft und die Menschen, die dahinter stehen. Die neuen Profile versprechen eine noch bessere Traktion, Stabilität und Geländegängigkeit sowie verbesserte Lebensdauer und die beste Eignung aller Zeiten für Ketten.

Trelleborg Forestry T440_200X281 

Mehr Traktion, eine bessere Geländegängigkeit - der T440 adaptiert das einzigartige Trelleborg ProgressiveTraction ™ Design für den besten Grip der Branche. Das bekannte Trelleborg Konzept der Schollenbrecherkanten wurde ebenfalls eingesetzt um das Profil sauber und im optimalen Arbeitszustand zu halten. Die Stollenköpfe und -schultern sind jetzt noch stärker, so dass der T440 noch besser mit Ketten zusammen arbeitet.


Downloads

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

HERUNTERLADEN (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

HERUNTERLADEN (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

HERUNTERLADEN (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Pressure For Tracks Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Steel Belted Luftdruck

600/55-26.5 
165 A8 (165A2)

600

1340

4050

626

625

AG20.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

600/65-34 
163 A8 (170A2LT)

610

1650

5070

765

775

DW20A

5,0

3,2

LS-2

Tubeless

600/65-34

Steelbelt

+

650/45-22.5 
150 A8 (157A2)

650

1160

539

550

AG20.00

5.0

3,2

LS-2

Tubetype

650/45-22.5

Steelbelt

+

650/45B22.5 
160 D

650

1160

3505

533

550

AG20.00

4,0

0

Tubeless

+

710/40-24.5 
163 A8 (163A2)

710

1220

3700

570

575

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/40-24.5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
168 A8 (175A2LT)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5/ 750/50-26,5

Steelbelt

+

710/55-34 
167 A8 (174A2LT)

710

1650

4950

775

760

DW24A

DW23A

4.00

3,2

LS-2

Tubeless

700/55-34

Steelbelt

+

750/55-26.5 
182 A8 (182A2)

750

1485

4485

690

700

AG24.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5 / 750/50-26.5

Steelbelt

+

800/40-26.5 
170 A8 (170A2)

800

1340

4020

625

625

AG28.00

6.0

5,0

LS-2

Tubeless

800/40-26.5

Steelbelt

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*