Reifen für Trauben-Vollernter | Trelleborg Wheels Deutschland

Traubenvollernter

12Produkte
TM700
  • wohlbekannt für seine Leistungsstärke und Vielseitigkeit
  • In der Lage, die Traktorleistungsfähigkeit während seiner Gesamtlebensdauer zu optimieren
  • Hohes Niveau beim Fahrverhalten und dem Fahrkomfort auf der Straße
Lies mehr



TM100
  • Insbesondere passend für Pflege-Arbeiten, wird er sehr für seinen Fahrkomfort geschätzt
Lies mehr

TM150
  • VF ermöglicht es, bis zu 40% mehr Last beim gleichen Reifeninnendruck zu tragen
  • Das neue TM150 Laufflächenprofil ermöglicht es, unter sehr schwierigen Bedingungen zu arbeiten
Lies mehr

TM800
  • D-Markierung, bis zu 65 km/h auf der Straße beim Nominaldruck von 1.6 Bar
  • extrabreites Laufflächenprofil
  • Fähig, Schwerlast zu tragen und bei sehr geringem Reifeninnendruck zu arbeiten
Lies mehr

T414 Twin Tractor
  • Profil mit tiefen, leistungsfähigen und dreifach gewinkelten Stollen für maximale Traktion und exzellente Selbstreinigung
Lies mehr

T404 Twin Implement
  • Geeignet für weichen Untergrund
  • Gekennzeichnet durch sein abgerundetes Schulterdesign und die breite Aufstandsfläche.
Lies mehr




12