Reifen für Mähdrescher | Trelleborg Wheels Deutschland

Mähdrescher

11Produkte
TM3000
  • Maximiert die Tragfähigkeit des Reifens bei geringem Reifeninnendruck
  • Die richtige Wahl, um die Ernteproduktivität zu steigern
Lies mehr

TM2000
  • exzellente Traktionsfähigkeiten
  • Maximal Widerstandsfähig gegen Stick- und Stoßverletzungen
  • Optimale seitliche Stabilität, auch in schwierigem und sehr ungleichmäßigem Gelände
Lies mehr

TM900 High Power
  • entwickelt für Hochleistungs-Traktoren mit einem Bedarf an höchster Tragfähigkeit
  • Fähig, den hohen Drehmoment der größten landwirtschaftlichen Fahrzeuge auf den Boden zu übertragen
  • großartige Traktion auf allen Böden
Lies mehr

TM800
  • D-Markierung, bis zu 65 km/h auf der Straße beim Nominaldruck von 1.6 Bar
  • extrabreites Laufflächenprofil
  • Fähig, Schwerlast zu tragen und bei sehr geringem Reifeninnendruck zu arbeiten
Lies mehr

TH400
  • Große Stabilität und gute Wendigkeit
  • exzellente Sicherheit
  • maximale Widerstandsfähigkeit gegen Stress und Verletzungen
Lies mehr

T414 Twin Tractor
  • Profil mit tiefen, leistungsfähigen und dreifach gewinkelten Stollen für maximale Traktion und exzellente Selbstreinigung
Lies mehr

T404 Twin Implement
  • Geeignet für weichen Untergrund
  • Gekennzeichnet durch sein abgerundetes Schulterdesign und die breite Aufstandsfläche.
Lies mehr



Wheels & Rims
  • Trelleborg ist ein führender Hersteller der Kompletträder mit einem Durchmesser von 3 Zoll bis 54 Zoll anbietet
Lies mehr


12