Radialreifen für die Erdbewegung 1025

EMR Reihe

All-Season-Reifen 1025

Trelleborg EMR 1025

Der  EMR 1025 von Trelleborg bietet zusätzlichen Komfort und Sicherheit.

EMR 1025 bietet mit seinem Lamellen-Winterprofil und dem hochmodernen Compound mehr Grip und Traktion auf Schnee sowie einen geringeren Bremsweg, sodass Bediener und Maschinen den bestmöglichen Schutz erhalten und als kommerzieller All-Season-Reifen saisonal wechseln können. Outs sind nicht mehr notwendig.

EMR 1025 bietet sowohl den Komfort und die Robustheit der EMR-Reihe als auch den Grip eines kommerziellen Winterreifens.

    Leistung, wenn sie gebraucht wird


    Die für Lader und Kipper konstruierten EMR Reifen eignen sich für offene Gruben und Steinbrüche, Tiefbaugruben sowie den allgemeinen Einsatz am Bau.

    Download

    Von Anleitungen und Ratschlägen über Tipps bis hin zu Größenangaben decken diese PDF-Dateien alle Informationen ab, die Sie über die EMR Reihe brauchen. 

    Radialreifen für die Erdbewegung 1025

    High grip total control  

    HERUNTERLADEN (pdf)

    EMR Reihe

    Performance when you need it  

    HERUNTERLADEN (pdf)

    Technische Daten

    Loader/Transport Service


    Reifengröße
    Profil   Felge (erlaubt)  Gesamtdurchmesser (mm) Querschnittsbreite (mm) Statischer Halbmesser, belastet (mm) Abrollumfang (mm) Laufflächentiefe (mm) Servicebeschreibung LI/SS-Lader  Reifentragfähigkeit (kg) bei 10 (km/h) Reifendruck (bar) Reifentragfähigkeit (kg) bei 50 (km/h) Reifendruck (bar)
    17.5 R 25 EMR 1020
    TL
    14.00/1.5-25
    (14.00/1.5x25 DC,
    14.00/1.3x25 DC)
    1.349 434 588 4.100 28  
    *
    176 A2/157 B

     
    7.100


    4,50

     
    4.125
     

    3,50
    EMR 1030
    TL
    14.00/1.5-25
    (14.00/1.5x25 DC,
    14.00/1.3x25 DC)
    1.347 442 610 4.068 28  
    *
    176 A2/157 B
     

    7.100


    4,50
       
       
    4.125 3,50
    20.5 R 25 EMR 1020
    TL
    17.00/2.0-25
    (17.00/1.7-25)
    1.389 540 643 4.527 31 **
    193 A2/177 B

    11.500

    5,75
       
    7.300 4,50
    EMR 1030
    TL
    17.00/2.0-25
    (17.00/1.7-25)
    1.490 536 647 4.514 36 **
    193 A2/177 B

    11.500

    5,75
       
    7.300 4,50
    EMR 1030V
    TL
    17.00/2.0-25
    (17.00/1.7-25)
    1.494 523 644 4.511 36 **
    193 A2

    11.500

    5,75
       
       
    EMR 1050
    TL
    17.00/2.0-25
    (17.00/1.7-25)
    1.542 525 685 4.732 85 **
    193 A2

    11.500

    5,75
       
       
    23.5 R 25 EMR 1020
    TL
    19.50/2.5-25  1.613 614 691 4.879 34 **
    201 A2/185 B

    14.500

    5,75
       
    9.250 4,50
    EMR 1030
    TL
    19.50/2.5-25  1.613 614 694 4.888 38 **
    201 A2/185 B

    5,75
       
    14.500 9.250 4,50
    EMR 1040
    TL
    19.50/2.5-25  1.670 616 729 5.023 60 **
    201 A2/185 B

    14.500

    5,75
       
    9.250 4,50
    EMR 1050
    TL
    19.50/2.5-25  1.668 609 737 5.109 90 **
    201 A2

    14.500

    5,75
       
       
    26.5 R 25 EMR 1030
    TL
    22.00/3.0-25 1.747 676 749 5.300 41 **
    209 A2/193 B

    18.500

    5,75
       
    11.500 4,50
    EMR 1040
    TL
    22.00/3.0-25 1.794 684 744 5.387 60 **
    209 A2/193 B

    18.500

    5,75
       
    11.500 4,50
    EMR 1050
    TL
    22.00/3.0-25 1.792 676 780 5.477 97 **
    209 A2

    18.500

    5,75
       
       
    750/65 R 25 EMR 1030
    TL
    24.00/3.0-25 1.609 724 685 4.917 44 **
    209 A2/190 B

    18.500

    6,25
       
    10.600 4,25
    29.5 R 25 EMR 1030
    TL
    25.00/3.5-25 1.872 764 794 5.628 43 **
    216 A2/200 B

    22.400

    5,75
       
    14.000 4,50
    EMR 1040
    TL
    25.00/3.5-25 1.919 765 824 5.787 65 **
    216 A2/200 B

    22.400

    5,75
       
    14.000 4,50
    EMR 1042
    TL
    25.00/3.5-25 1.870 740 806 5.626 60 **
    200 B/216 A2

    22.400

    5,75
       
    14.000 4,50
    EMR 1050
    TL
    25.00/3.5-25 1.916 742 832 5.799 110 **
    216 A2

    22.400

    5,75
       
       
    18.00 R 33 EMR 1045
    TL
    13.00/2.5-33 1.873 491 858 5.613 54 **
    191 B
         
    10.900 6,50

    */** - Index of tire strength

    Grader/Loader Service

    Reifengröße 
     
    Profil
     
    Felge (erlaubt)  Gesamtdurchmesser (mm) Querschnittsbreite (mm) Statischer Halbmesser, belastet (mm) Abrollumfang (mm) Laufflächentiefe (mm) Servicebeschreibung LI/SS-Lader
    Reifentragfähigkeit (kg) bei 10 (km/h) Reifendruck (bar) Reifentragfähigkeit (kg) bei 50 (km/h) Reifendruck (bar)
    14.00 R 24 EMR 1020
    TL
    8.00TG-24 SDC
    (10.00VA-24 SDC)
    1.371 376 615 4.107 24 *
    153 A8
     
    3.650
     
    3,75
       
    14.00 R 24 EMR 1025
    TL
    8.00TG-24 SDC
    (10.00VA-24 SDC)
    1.373 378 616 4.090 24 *
    153 A8
     
    3.650
     
    3,75
       
    17.5 R 25 EMR 1025
    TL
    14.00/1.5-25
    (14.00/1.5x25 DC, 
    14.00/1.3x25 DC)
    1.350 446 613 4.009 28  
    *
    153 A8/176A2
     
    3.650
     
    3,00
     
    7.100
     
    4,50

    */** - Index of tire strength

    Product Video

    Sie möchten mehr über die Eigenschaften der EMR Reihe erfahren? Diese Produktvideos zeigen Ihnen alle wichtigen Einzelheiten.

    Kontakt

    Setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, die richtige Lösung für Ihren Betrieb zu finden.

    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *