EMR 1050 - Tires & Wheels | Trelleborg Wheels Deutsch

EMR Reihe

Erdbewegung(EM) Radialreifen 1050

Trelleborg EMR 1050

ERSTKLASSIGER LUFTREIFEN FÜR DIE BAUWIRTSCHAFT

Die EMR-Reihe von Trelleborg wurde entwickelt, um die Widerstandsfähigkeit und Leistungsfähigkeit bei anspruchsvollen Einsätzen im Baugewerbe zu steigern.

Sie bieten sowohl einen gesteigerten Schutz gegen Reifenschäden als auch eine höhere Haltbarkeit. Ihr Multisuface-Profil bietet jederzeit Fahrkontrolle und den optimalen Grip sowohl auf Sand als auch auf Steinen, Kies oder Erde.

Die robuste radiale Karkasse und die hochmoderne Gummimischung ermöglichen eine lange Lebensdauer und sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Traglast, für Fahrkomfort und niedrigen Kraftstoffverbrauch.

Die EMR 1050-Baureihe wurde für den Einsatz auf Radladern entwickelt. Sie ist erste Wahl zur Nutzung im Tagebau und Steinbrüchen, Untertageminen, der Abfall- und Recyclingwirtschaft sowie bei schweren Bauarbeiten.

Hauptvorteile

• Hohe Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einwirkungen
• Ausgezeichnete Lebensdauer durch tiefes Reifenprofil
• Für härteste Bedingungen entwickelt
• Schützender Gummiring auf der Seitenwand

Leistung, wenn sie gebraucht wird


Die für Lader und Kipper konstruierten EMR Reifen eignen sich für offene Gruben und Steinbrüche, Tiefbaugruben sowie den allgemeinen Einsatz am Bau.

Download

Von Anleitungen und Ratschlägen über Tipps bis hin zu Größenangaben decken diese PDF-Dateien alle Informationen ab, die Sie über die EMR Reihe brauchen. 

Radialreifen für die Erdbewegung 1050

Erstklassiger Luftreifen für die Bauwirtschaft  

HERUNTERLADEN (pdf)

EMR Reihe

Leistet - was Sie brauchen  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technical Data

Tire size Tread pattern type Rim (permitted) New Max. in service Loaded
static
radius
(mm)
Rolling
circumference
(mm)
Tread
depth
(mm)
Service
description
LI/SS
Tire load
capacity
(kg)
at 10
(km/h)
Tire pressure (bar) TIre load
capacity
(kg)
at 50
(km/h)
Tire Pressure Bar
Overall diameter (mm) Section width (mm) Overall diameter (mm) Overall width (mm)
17.5 R 25 EMR 1020 TL 14.00/1.5-25      (14.00/1.5x25 DC , 14.00/1.3x25 DC)  1.348 445 1.405 494 588 4.231 28 176 A2/157 B 7.100 4,5 4.125 3,5
EMR 1030 TL 14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)
1.348 445 1.405 494 588 4.226 28 176 A2/157 B 7.100 4,5 4.125 3,5
20.5 R 25 EMR 1020 TL 17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.493 521 1.561 578 670 4.686 31 193 A2/177 B 11.500 5,75 7.300 4,5
EMR 1030 TL 17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.493 521 1.561 578 670 4.683 36 193 A2/177 B 11.500 5,75 7.300 4,5
EMR 1030V TL 17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.493 521 1.561 578 643 4.515 36 193 A2 11.500 5,75    
EMR 1050 TL 17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.538 520 1.621 577 686 4.845 85 193 A2 11.500 5,75    
23.5 R 25 EMR 1020 TL 19.50/2.5-25 1.617 597 1.695 663 727 5.065 34 201 A2/185 B 14.500 5,75 9.250 4,5
EMR 1030 TL 19.50/2.5-25 1.617 597 1.695 663 727 5.072 38 201 A2/185 B 14.500 5,75 9.250 4,5
EMR 1040 TL 19.50/2.5-25 1.673 597 1.756 663 727 5.244 60 201 A2/185 B 14.500 5,75 9.250 4,5
EMR 1050 TL 19.50/2.5-25 1.673 597 1.756 663 727 5.244 90 201 A2 14.500 5,75 9.250  
26.5 R 25 EMR 1030 TL 22.00/3.0-25 1.747 672 1.841 746 783 5.488 41 209 A2/193 B 18.500 5,75 11.500 4,5
EMR 1040 TL 22.00/3.0-25 1.798 673 1.841 747 816 5.641 60 209 A2/193 B 18.500 5,75 11.500 4,5
EMR 1050 TL 22.00/3.0-25 1.790 666 1.841 747 784 5.480 97 209 A2 18.500 5,75    
750/65 R 25 EMR 1030 TL 24.00/3.0-25 1.607 744 1.646 781 752 5.051 44 209 A2/190 B 18.500 5,75 10.600 4,25
29.5 R 25 EMR 1030 TL 25.00/3.5-25 1.873 750 1.972 833 828 5.430 43 216 A2/200 B 22.400 5,75 14.000 4,25
EMR 1040 TL 25.00/3.5-25 1.921 750 2.024 833 829 5.702 65 216 A2/200 B 22.400 5,75 14.000 4,25
EMR 1042 TL 25.00/3.5-25 1.873 750 1.972 833 834 5.609 60 200 B/216 A2 22.400 5,75 14.000 4,25
EMR 1050 TL 25.00/3.5-25 1.921 750 2.024 833 832 5.800 110 216 A2 22.400 5,75    
18.00 R 33 EMR 1045 TL 13.00/2.5-33 1.870 503 1.960 553 852 5.601 54 191 B     10.900 6,5

Product Video

Sie möchten mehr über die Eigenschaften der EMR Reihe erfahren? Diese Produktvideos zeigen Ihnen alle wichtigen Einzelheiten.

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*