C-800 E3/L3 | Trelleborg Wheels Deutschland

C-800 E3/L3 (OTR)

Das C-800 E3/L3 Laufflächenprofil ist für eine höhere Abnutzfestigkeit konzipiert. Die längere Lebensdauer reduziert die Gesamtbetriebskosten und erhöht gleichzeit die Leistung und Produktivität.

Das C-800 E3/L3 Laufflächenprofil ist auf höhere Abnutzfestigkeit ausgelegt. Die längere Lebensdauer reduziert die Gesamtbetriebskosten und erhöht gleichzeit die Leistung und Produktivität.

• Stabile Nylonkonstruktion 

• Flache Lauffläche erhöht Stabilität

• Robustes Laufflächenprofil verbessert die Traktion

• Widerstandsfähig gegen Ausbrüche für längere Lebensdauer


Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

metric
Reifengröße PR Felge Außendurch-messer
[mm]
Breite
[mm]
Profiltiefe
[bar]
Fülldruck  @ 10 km/h (Loaders)
[bar]
Fülldruck @ 10 km/h (Dumpers)
[bar]
Tragfähigkeit
bei 10 km/h
[kg]
Tragfähigkeit
bei 50 km/h
[kg]
Reifen-gewicht
[kg]
17.5-25 16 14.00-25/1.5 1350 445 26 4.8 3 7300 4250 117.3
20.5-25 20 17.00-25/2.0 1490 520 29 4.5 3.3 9500 6000 173.6
23.5-25 20 19.50-25/2.5 1615 595 30 3.8 3 10900 7300 233.6
26.5-25 28 22.00-25/3.0 1750 675 35 4.8 3.5 15500 10000 379.1
29.5-25 28 25.00-25/3.5 1875 750 38 4.3 3.3 17500 11500 445.5

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*