Brawler HPS Smooth | Trelleborg Wheels Deutschland

Brawler HPS Smooth (Solid) 

Brawler HPS (High Performance Solid - Hochleistung/Vollgummi) Reifen sind für Anwendungen in extremen Arbeitsbedingungen konzipiert.

Trelleborg_Brawler_HPS-Smooth_200x281

Brawler HPS (High Performance Solid - Hochleistung/Vollgummi) Reifen sind für Anwendungen in extremen Arbeitsbedingungen konzipiert, wie beispielsweise in der Metallwiederverwertung, der Abfallwirtschaft und im Untertagebau.

• Bis zu dreimal mehr nutzbares Gummivolumen als bei Luftreifen
• Passt auf OEM-Felgen
• Kundenspezifisches Traktionsprofil bis zu 18 cm (7 Zoll) tief erhältlich

Downloads

Brawler HPS Soft Ride

Harte Jobs - Gute Fahrt  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

metric
Reifengröße Außen-durchmesser
[mm]
Breite
[mm]
Profiltiefe
[mm]
Reifen-gewicht
[kg]
Tragfähigkeit
bei 10 km/h
[kg]
Tragfähigkeit
bei 16 km/h
[kg]
Tragfähigkeit
bei 25 km/h
[kg]
17.5x25/14 1340 446 155 563 11745 10220 9400
20.5x25/17 1495 527 188 835 16210 14105 12970
23.5x25/19 1630 606 216 1168 20425 17770 16340
26.5x25/22 1715 718 236 1557 24390 21220 19515
29.5x25/25 1845 761 264 1956 30050 26145 24040

Produktfilm

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*