Brawler HD Smooth | Trelleborg Wheels Deutschland

Brawler HD Smooth (Solid)

Brawler HD Reifen sind für Anwendungen in extremen Arbeitsbedingungen konzipiert, wo guter Fahrkomfort erforderlich ist.

Brawler HD Reifen wurden für Einsätze in extremen Arbeitsbedingungen entwickelt, wo gute Fahrqualität erforderlich ist, wie beispielsweise in der Metallwiederverwertung, der Abfallwirtschaft und im Untertagebau. Der Brawler HD ist mit einem patentierten zweiteiligen Rad- und Scheibensystem ausgestattet, das den Wechseleinsatz von Reifen und Rad durch einfachen Austausch der Scheibe ermöglicht.

• Bequemer Fahrkomfort verglichen mit schaumgefüllten Luftreifen 

• Für schwere Lasten, überhöhtes Drehmoment und extreme Schub- und Biegespannung entwickelte Reifen, aufvulkanisiert auf Stahlradkörper

•  Kundenspezifisches Traktionsprofil bis zu 18 cm (7 Zoll) tief erhältlich


Downloads

Brawler HD Loader

Premium Construction Solid  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

metric
Reifengröße Entsprechende
Luftreifen-
Größe
Außen-durchmesser
[mm]
Breite
[mm]
Laufflächen-
Dicke
[mm]
Profiltiefe
[mm]
Reifen-gewicht
[kg]
Tragfähigkeit
bei 10 km/h
[kg]
Tragfähigkeit
bei 16 km/h
[kg]
Tragfähigkeit
bei 25 km/h
[kg]
55x10x18   17.5-25 1395 457 254 127 681 13345 11615 10680
59x12x20.5   20.5-25 1500 521 292 165 987 15780 13730 12625
62x13x21   20.5-25 1575 533 330 190 1089 14950 13010 11960
66x16x24   23.5-25 1675 610 406 254 1469 19555 17015 15645
69x17x28   26.5-25 1755 711 432 279 1866 23695 20615 18960
73x18x31   29.5-25 1855 787 450 305 2277 27150 23625 21720
80x18x35   35/65-33 2030 889 457 305 3284 35400 30800 28320

Produktfilm

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*