Earth Moving Radial Tires 1025

EMR Reihe

Winterreifen 1025

Trelleborg EMR 1025Trelleborgs EMR 1025 Winterreifen bietet zusätzlichen Komfort und extra Sicherheit bei SchneepflugEinsätzen. 

Durch sein Winterprofil mit Lamellen und seine hochmoderne Gummimischung verfügt der EMR 1025 über einen höheren Grip und mehr Traktion im Schnee sowie einen verringerten Bremsweg, für bestmöglichen Schutz von Bedienpersonal und Maschinen. 

Der EMR 1025 verbindet den Komfort und die Strapazierfähigkeit der EMRReihe mit dem Grip eines Winterreifens für den gewerblichen Einsatz.

    Leistung, wenn sie gebraucht wird


    Die für Lader und Kipper konstruierten EMR Reifen eignen sich für offene Gruben und Steinbrüche, Tiefbaugruben sowie den allgemeinen Einsatz am Bau.

    Download

    From instructions and advice to tips and sizing details , these PDFs cover all the information you will need on the EMR Series. 

    Radialreifen für die Erdbewegung 1025

    Höchster Grip - absolute Kontrolle  

    HERUNTERLADEN (pdf)

    EMR Reihe

    Leistet - was Sie brauchen  

    HERUNTERLADEN (pdf)

    Technical Data

    Tire size Tread pattern type Rim (permitted) New Max. in service Loaded
    static
    radius
    (mm)
    Rolling
    circumference
    (mm)
    Tread
    depth
    (mm)
    Service
    description
    LI/SS
    Tire load
    capacity
    (kg)
    at 10
    (km/h)
    Tire pressure (bar) TIre load
    capacity
    (kg)
    at 50
    (km/h)
    Tire Pressure Bar
    Overall diameter (mm) Section width (mm) Overall diameter (mm) Overall width (mm)
    17.5 R 25 EMR 1020 TL 14.00/1.5-25      (14.00/1.5x25 DC , 14.00/1.3x25 DC)  1.348 445 1.405 494 588 4.231 28 176 A2/157 B 7.100 4,5 4.125 3,5
    EMR 1030 TL 14.00/1.5-25
    (14.00/1.5x25 DC,
    14.00/1.3x25 DC)
    1.348 445 1.405 494 588 4.226 28 176 A2/157 B 7.100 4,5 4.125 3,5
    20.5 R 25 EMR 1020 TL 17.00/2.0-25
    (17.00/1.7-25)
    1.493 521 1.561 578 670 4.686 31 193 A2/177 B 11.500 5,75 7.300 4,5
    EMR 1030 TL 17.00/2.0-25
    (17.00/1.7-25)
    1.493 521 1.561 578 670 4.683 36 193 A2/177 B 11.500 5,75 7.300 4,5
    EMR 1030V TL 17.00/2.0-25
    (17.00/1.7-25)
    1.493 521 1.561 578 643 4.515 36 193 A2 11.500 5,75    
    EMR 1050 TL 17.00/2.0-25
    (17.00/1.7-25)
    1.538 520 1.621 577 686 4.845 85 193 A2 11.500 5,75    
    23.5 R 25 EMR 1020 TL 19.50/2.5-25 1.617 597 1.695 663 727 5.065 34 201 A2/185 B 14.500 5,75 9.250 4,5
    EMR 1030 TL 19.50/2.5-25 1.617 597 1.695 663 727 5.072 38 201 A2/185 B 14.500 5,75 9.250 4,5
    EMR 1040 TL 19.50/2.5-25 1.673 597 1.756 663 727 5.244 60 201 A2/185 B 14.500 5,75 9.250 4,5
    EMR 1050 TL 19.50/2.5-25 1.673 597 1.756 663 727 5.244 90 201 A2 14.500 5,75 9.250  
    26.5 R 25 EMR 1030 TL 22.00/3.0-25 1.747 672 1.841 746 783 5.488 41 209 A2/193 B 18.500 5,75 11.500 4,5
    EMR 1040 TL 22.00/3.0-25 1.798 673 1.841 747 816 5.641 60 209 A2/193 B 18.500 5,75 11.500 4,5
    EMR 1050 TL 22.00/3.0-25 1.790 666 1.841 747 784 5.480 97 209 A2 18.500 5,75    
    750/65 R 25 EMR 1030 TL 24.00/3.0-25 1.607 744 1.646 781 752 5.051 44 209 A2/190 B 18.500 5,75 10.600 4,25
    29.5 R 25 EMR 1030 TL 25.00/3.5-25 1.873 750 1.972 833 828 5.430 43 216 A2/200 B 22.400 5,75 14.000 4,25
    EMR 1040 TL 25.00/3.5-25 1.921 750 2.024 833 829 5.702 65 216 A2/200 B 22.400 5,75 14.000 4,25
    EMR 1042 TL 25.00/3.5-25 1.873 750 1.972 833 834 5.609 60 200 B/216 A2 22.400 5,75 14.000 4,25
    EMR 1050 TL 25.00/3.5-25 1.921 750 2.024 833 832 5.800 110 216 A2 22.400 5,75    
    18.00 R 33 EMR 1045 TL 13.00/2.5-33 1.870 503 1.960 553 852 5.601 54 191 B     10.900 6,5

    Product Video

    Sie möchten mehr über die Eigenschaften der EMR Reihe erfahren? Diese Produktvideos zeigen Ihnen alle wichtigen Einzelheiten.

    Kontakt

    Setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, die richtige Lösung für Ihren Betrieb zu finden.

    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *