Brawler HPS Skid Steer Smooth | Trelleborg Wheels Deutschland

Brawler HPS Skid Steer Smooth

Brawler HPS (High Performance Solid - Hochleistung/Vollgummi) Skid Steer (Kompaktlader) Reifen sind für den Einsatz in extremen Arbeitsbedingungen wie der Metallwiederverwertung, in Abfallumschlagstationen und im Bergbau konzipiert.

Trelleborg-Brawler-HPS-SkidSteer-Smooth-200x281


Der Brawler HPS Solidflex ist mit elliptischen Öffnungen versehen, die für angenehmen Fahrkomfort und dadurch verminderte Maschinen- und Bedienerbelastung sorgen.

• Beständige, schnittfeste Gummimischung vermindert Ausfallzeiten aufgrund von Reifenschäden

• Tiefes Stollenprofil bietet dreimal mehr nutzbares Gummivolumen als bei Luftreifen

Downloads

Brawler HPS SkidSteer

Premium Construction Solid  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

metric
Reifengröße Entsprechende
Luftreifen-
Größe
Außen-durchmesser
[mm]
Breite
[mm]
Profiltiefe
[mm]
Reifen-gewicht
[kg]
Tragfähigkeit
bei 25 km/h
[kg]
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 79 3755
33x12-20/7.5  12-16.5 840 305 56 106 3960
36x14-20/7.5  14-17.5 915 356 71 161 4415
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 220 6605

Produktfilm

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*