Brawler HD Skid Steer Solidflex Traction | Trelleborg Wheels Deutschland

Brawler HD Solidflex Skid Steer

Brawler Skid Steer (Kompaktlader) Reifen sind zur Vermeidung von Ausfällen konzipiert und bieten überlegene Leistung in Hochleistungsanwendungen.

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Solidflex-Traction-200x281

Diese Reifen sind aus einer hochenwickelten Gummimischung hergestellt, die bessere  Widerstandsfähig gegen Ausbrüche gewährleistet. 

• Beständige, schnittfeste Gummimischung vermindert Ausfallzeiten aufgrund von Reifenschäden

• Kein Spezialwerkzeug zur Installation erforderlich

• Hat strenge Prüfungen von OEM wie Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl und New Holland bestanden

Downloads

Brawler HD Skid Steer

Premium Construction Solid  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

metric sizes
Reifengröße Entsprechende
Luftreifen-
Größe
Außen-durchmesser
[mm]
Breite
[mm]
Laufflächen-
Dicke
[mm]
Profiltiefe
[mm]
Reifen-gewicht
[kg]
Tragfähigkeit
bei 10 km/h
[kg]
31x6x10 10-16.5 785 254 157 48 104 3000
33x6x11 12-16.5 840 279 155 61 127 3600
36x7x11 14-17.5 915 279 168 71 155 3885

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*