Brawler HD Skid Steer Smooth | Trelleborg Wheels Deutschland

Brawler HD Skid Steer Smooth

Brawler Skid Steer (Kompaktlader) Reifen sind zur Vermeidung von Ausfällen konzipiert und bieten überlegene Leistung in Hochleistungsanwendungen.

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Smooth-200x281

Diese Reifen sind aus einer hochenwickelten Gummimischung hergestellt, die bessere  Widerstandsfähig gegen Ausbrüche gewährleistet. 

• Beständige, schnittfeste Gummimischung vermindert Ausfallzeiten aufgrund von Reifenschäden

• Kein Spezialwerkzeug zur Installation erforderlich

• Hat strenge Prüfungen von OEM wie Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl und New Holland bestanden

Downloads

Brawler HD Skid Steer

Premium Construction Solid  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

metric
Reifengröße Entsprechende
Luftreifen-
Größe
Außen-durchmesser
[mm]
Breite
[mm]
Laufflächen-
Dicke
[mm]
Profiltiefe
[mm]
Reifen-gewicht
[kg]
Tragfähigkeit
bei 10 km/h
[kg]
31x5x7 7.50-16 785 178 131 74 89 2460
33x6x8 8.00-16 840 203 156 61 119 2875
23x4x8 23x8.50x12 585 203 94 43 56 2345
28x5x8 6.50-16 710 203 122 122 79 2610
31x5x9 10-16.5 785 229 131 74 120 3290
33x6x10 12-16.5 840 254 156 61 145 3705
36x7x11 14-17.5 915 279 169 117 191 4245
40x9x13  15-19.5 1015 330 220 168 291 5100

Produktfilm

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*