SK-800 | Trelleborg Wheels Deutschland

SK-800

Der SK-800 ist als Allzweckreifen für Bauanwendungen konzipiert.

Diese Reifen sind mit einem breiten Stollenprofil versehen, das für optimale Hafung und Traktion sowohl auf glattem und rauhem Untergrund sorgt. Die hochqualitative Profilmischung gewährleistet maximale Reifenlebensdauer und verbesserte Schnitt- und Ausbruchsfestigkeit.

• Aggressives Reifendesign mit Felgenschutz

• Kostengünstiger Reifen

• Optimale Haftung und Traktion

Downloads

SK-800

Mid-Ramge Construction Pneumatic  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

metric
Reifengröße PR Felge Außendurch-messer
[mm]
Breite
[mm]
Profiltiefe
[bar]
Fülldruck [bar] Tragfähigkeit
bei 10 km/h
[kg]
Reifen-gewicht
[kg]
10-16.5 8 8.25-16.5 751 270 16 4.1 1880 20.9
10-16.5 10 8.25-16.5 751 270 16 5.2 2135 21.4
12-16.5 10 9.75-16.5 815 308 17 4.5 2540 25.9
23 x 8.5-12 6 7.0-12 574 213 12 3.4 820 11.8
27 x 8.5-15 8 7.0-15 678 213 12 4.15 1305 14.5

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*