C-800 F3 | Trelleborg Wheels Deutschland

C-800 F3 (OTR)

Der C-800 F3 ist als Vorderreifen von Baggern ausgelegt. Sein breites Profil bietet eine große Kontaktfläche für bessere Stabilität und verbesserte Geländegängigkeit.

Der C-800 F3 (11L-16) ist als Vorderreifen von Baggern ausgelegt. Sein breites Profil bietet eine große Kontaktfläche für bessere Stabilität und verbesserte Geländegängigkeit.

• Verbesserte Geländegängigkeit

• Ausgezeichnete Stabilität

• Längere Reifenlebensdauer

• Flankenschutz

• Bessere Widerstandsfähigkeit gegen Ausbrüche

Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

metric
Reifengröße PR Felge Außendurch-messer
[mm]
Breite
[mm]
Profiltiefe
[bar]
Fülldruck [bar] Tragfähigkeit
bei 40 km/h
[kg]
Reifen-gewicht
[kg]
11L-16 10 8.0-16 838 279 11 3.6 1120 22.7

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*