Trelleborg rüstet während der Claas Roadshow in der Türkei die Arion und Axos Baureihe mit Reifen aus

Trelleborg rüstet während der Claas Roadshow in der Türkei die Arion und Axos Baureihe mit Reifen aus

Trelleborg rüstet während der Claas Roadshow in der Türkei die Arion und Axos Baureihe mit Reifen aus

Trelleborg würde als offizieller Sponsor und Erstausrüster aller Traktoren der Claas-Roadshow in der Türkei ausgewählt. Die Roadshow begann am 26. Juli und wird in sieben verschiedenen Orten in der  Türkei stoppen. Erwartet wird der Besuch von etwa fünftausend Landwirtschaftsprofis.

Während der Veranstaltungen wird Trelleborg Feldvorführungen durchführen, um die Wichtigkeit des optimal angepassten Reifedrucks für landwirtschaftliche Arbeiten zu verdeutlichen, wie er mittels des Trelleborg Load Calculator (TLC) ermittelt werden kann. 

Um dies zu veranschaulichen, werden zwei Claas Axos 330 Traktoren, ausgestattet mit Trelleborg 340/85R24 TM600 Reifen auf der Vorderachse und 420/85R34 TM600 auf der Hinterachse mit einem unterschiedlichen Reifeninnendruck zwei 200-Meter-Teststrecken fahren. Die beiden Zugtraktoren sind über eine Umlenkrollen und einem Metallseil mit einem dritten Bremstraktor verbunden, einem Arion. Das Seil kann sich auf der Umlenkrolle so frei bewegen, dass der Traktor der über die beste Kraftübertragung auf den Boden verfügt, gegenüber dem Vergleichsfahrzeug einen Vorsprung herausfahren kann. Der Zeitabstand des Zieleinlaufs sowie die Distanz zwischen den beiden Traktoren wird gemessen und mittels einer Computeranwendung das Einsparpotential berechnet.

Lorenzo Ciferri, Leiter Marketing bei Trelleborg Land- und Forstreifen: „Die Testergebnisse zeigen die Auswirkungen sowohl des optimal als auch eines nicht angepassten Reifendrucks auf die Traktionsleistungen. Bei die Anwendung der niedrigsten möglichen Drucks, so wie ihn die Trelleborg Load Calculator App empfohlt, können Landwirtschaftsprofis ihre Einsatzzeiten um bis zu 17 Prozent verkürzen und niedriger Landwirtschaft Kosten um bis zu 25 Prozent reduzieren. Außerdem lässt sich die Bodenverdichtung deutlich reduzieren. Dies soll durch Tests während er Veranstaltung deutlich gemacht werden, die  Wasserinfiltration zeigen."

Die Registrierung Ihres Besuchs der Trelleborg Feldvorführungen und weitere Informationen zur Trelleborg Road Show 2016, finden Sie unter www.trelleborg-roadshow.com.

Download der Pressemitteilung als PDF:

Trelleborg and Claas Road-Show in Turkey