Trelleborg kündigt PneuTrac an – eine neue Generation von Landwirtschaftsreifen.

Trelleborg kündigt PneuTrac an eine neue Generation von Landwirtschaftsreifen.

Trelleborg kündigt PneuTrac an – eine neue Generation von Landwirtschaftsreifen.

Trelleborg kündigt seine jüngste Innovation an – den PneuTrac, eine Lösung, die die Vorteile von landwirtschaftlichen Radialreifen mit einer traktionsstarken Lauffläche verbindet.

Weinberge und Obstplantagen sind zwei kritische landwirtschaftliche Produktionsbereiche mit speziellen Anforderungen in puncto Wurzelschutz und Gelände. Weinberge erfordern häufig das Arbeiten am Hang und haben ebenso wie Obstplantagen enge Reihen und nur wenig Platz zwischen Weinstöcken oder Bäumen. Raupenfahrzeuge sind oft zu breit, um mit der erforderlichen Fehlertoleranz bequem zwischen den Reihen zu rangieren.

Lorenzo Ciferri, VP Marketing & Communications bei Trelleborg Wheel Systems, erläutert: „PneuTrac ist an steilen Hängen und auf schlammigem Boden unschlagbar und reduziert die Ausfallzeit unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen auf null. PneuTrac kombiniert die Vorteile eines landwirtschaftlichen Radialreifens wie sparsamen Kraftstoffverbrauch und gutes Handling mit den Vorzügen einer besonders breiten Aufstandsfläche und einer traktionsstarken Lauffläche.“

PneuTrac vereint die erstklassigen Eigenschaften der bewährten Landwirtschaftsreifen von Trelleborg mit einer neuartigen Seitenwand in CupWheel-Technologie von Galileo Wheel Ltd. Das innovative Omega-Design der Seitenwand verbessert die Belastungsfähigkeit der Karkasse und bietet gleichzeitig eine erhöhte Flexibilität und eine besonders breite Aufstandsfläche und damit verbunden eine extrem geringe Bodenverdichtung.

Mit diesem neuen Design kann die Lauffläche ihr Effizienzpotenzial zu 100 % ausschöpfen. Die Progressive-Traction-Technologie der Lauffläche erhöht die Traktion, während die spezielle Stollenform die Selbstreinigungsfähigkeit des Reifens verbessert. Die breitere Stollenfläche erhöht zusammen mit der robusten Schulter die Seitenstabilität des Fahrzeugs vor allem am Hang.

Ciferri fährt fort: „Bei der Entwicklung des PneuTrac haben wir uns auf die besonderen Anforderungen spezialisierter landwirtschaftlicher Bereiche konzentriert. So sind beispielsweise die Wurzeln der Weinstöcke besonders empfindlich gegen Beschädigung. Wie auch in der konventionellen Landwirtschaft muss der Oberboden geschützt werden. Rutschende Maschinen haben hier schnell verheerende Auswirkungen für Boden und Wurzeln.

PneuTrac ist eine bahnbrechende Entwicklung und zeigt erneut unser Engagement für nachhaltige Landwirtschaft. Wir tragen dazu bei, unsere wertvollsten Aktivposten zu schützen.“

PneuTrac ist auf der Agritechnica 2017 vom 12. bis 18. November in Hannover zu sehen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Pressekonferenz von Trelleborg auf der Agritechnica am Montag, dem 13. November 2017.


Download der Pressemitteilung als PDF

"Trelleborg kündigt PneuTrac an – eine neue Generation von Landwirtschaftsreifen."