Beim außergewöhnlichen „MF NEXT Concept“ Traktor verbindet sich Trelleborg mit Massey Ferguson und enthüllt den nachhaltigen, kohlenstofffreien Reifen mit Trelleborg CTIS + Inside | Trelleborg Wheels

Trelleborg

Beim außergewöhnlichen „MF NEXT Concept“ Traktor verbindet sich Trelleborg mit Massey Ferguson und enthüllt den nachhaltigen Reifen mit Trelleborg CTIS + Inside

Trelleborg stattet den futuristischen Traktor „MF NEXT Concept“ von Massey Ferguson mit seinem neuen, TM1000 ProgressiveTraction Landwirtschaftsreifen in einer vollständig weißen Gummimischung aus, die frei von Carbon Black ist. Die TM1000 Reifen werden auf hochentwickelten extraleichten Felgen montiert, mit dem gemeinsam mit Dana entwickelten innovativen Reifendruckregelsystem CTIS+ Inside als integralem Bestandteil. Der „MF NEXT Concept“ wurde von Massey Ferguson entwickelt, um den Einsatz der Marke für eine intelligente und zukunftsorientierte Landwirtschaft zu unterstreichen und den 50. Jahrestag der ersten Mondlandung zu feiern.

Während der Agritechnica 2019 wird Trelleborg im „MF NEXT Concept“ Bereich des Massey Ferguson Stands seine innovativen Konzepte für eine nachhaltige Landwirtschaft präsentieren. Der „MF NEXT Concept“ Traktor ist mit den neuen TM1000 ProgressiveTraction Reifen ausgerüstet, Trelleborgs Flaggschiff und modernste Landwirtschaftsreifen-Technologie, in einer fortschrittlichen, weißen Gummimischung, die frei von Carbon Black ist. Das neue Reifenkonzept ist Zeugnis der großen Anstrengungen von Trelleborg zur Verbesserung der CO2-Bilanz moderner Landwirtschaftsmaschinen.

Paolo Pompei, Präsident von Trelleborg Wheel Systems: „Wir sind fest entschlossen, gemeinsam mit Massey Ferguson weitere bahnbrechende Lösungen für die Landwirtschaft der Zukunft zu entwickeln.

Wir starten mehrere Forschungsinitiativen, die fortschrittliche Reifen-Gummimischungen, erneuerbarer Komponenten und neue umweltfreundliche Polymere umfassen, um die Umweltauswirkungen moderner Landwirtschaft zu verringern und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe zu steigern.

Der weiße, Carbon Black freie Reifen, ist ein Marketingkonzept, das unser Engagement in diesem Bereich unterstreicht.“

Die TM1000 ProgressiveTraction Reifen sind auf unternehmensintern entwickelten, extraleichten Felgen montiert, Ergebnis einer gemeinsamen Entwicklungsinitiative mit Massey Ferguson. Trelleborg CTIS+ als werkseitig in der Erstausrüstung integriertes Reifendruckregelsystem ist Teil des Trelleborg Wegs in Richtung Smart Farming. Mit CTIS+ kann der Fahrer den Reifendruck direkt aus der Traktorkabine erhöhen oder absenken. Dabei wird der von der innovativen Software des Trelleborg Load Calculator (TLC) empfohlene der Reifeninnendruck eingestellt.

„Seit Jahrzehnten ist die enge Zusammenarbeit mit führenden Traktorenherstellern in gemeinsamen Entwicklungs- und Forschungsinitiativen Teil des Trelleborg Ansatzes. Dieses Vorgehen wird uns auf unserem Weg, die Effizienz und Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft weiter zu steigern, antreiben“, fügt Pompei hinzu.

Francesco Quaranta, Vice-President Sales, Marketing & Product Management bei Massey Ferguson Europe & Middle East: „Mit dem spektakulären Traktor MF NEXT Concept präsentiert Massey Ferguson sein dynamisches Design der Zukunft. Das Konzept verkörpert die DNA von Massey Ferguson und unsere Vision einer zugänglichen, nutzerfreundlichen und erschwinglichen Traktorentechnologie für die meisten Landwirte rund um die Welt. Unser Partner Trelleborg denkt wie wir und hebt den MF NEXT Concept bei Traktion und Bodenschonung auf das NÄCHSTE Level.“


Download der Pressemitteilung als PDF:

Beim außergewöhnlichen „MF NEXT Concept“ Traktor verbindet sich Trelleborg mit Massey Ferguson und enthüllt den nachhaltigen