Das neue Trelleborg CTIS+ Inside ist ein in der Erstausrüstung ab Werk integriertes Reifendruckregelsystem, gemeinsam mit Dana Incorporated entwickelt. Das System ermöglicht das Erhöhen oder Absenken des Reifendrucks direkt aus der Kabine des Traktors, mit einem Knopfdruck.
Das CTIS+ erweitert die Funktionsfähigkeit der bisher auf dem Markt erhältlichen CTISSysteme. Im Gegensatz zu bestehenden Lösungen bietet Trelleborg ein voll integriertes System, bei dem weder für die Hinter- noch für die Vorderachse Bauteile oder Leitungen aus der Felge oder dem Rad herausragen.
Während der Reifendruck-Erhöhung steuert der TLCAlgorithmus die MCU (Mechatronic Control Unit, by Dana), die unabhängig die Druck-Verteilung oder den Reifeninnendruck für jedes Rad über den in jeder Felge installierten Trelleborg Druckluftverteiler anpasst.
Das CTIS+ wurde für eine einfache und unkomplizierte Bedienung entwickelt. Nachdem die Maschine unter Nutzung der TLC+ Software konfiguriert wurde, sieht man, abhängig von der ausgewählten Einsatzart, den tatsächlichen und den empfohlenen Reifendruck im Monitor in der Fahrerkabine. Durch einfaches anklicken der Funktion „Druck anpassen“, wird das System angewiesen, den Reifeninnendruck entsprechend der Empfehlung anzupassen.
Kohlenstofffreien Reifen mit Trelleborg CTIS + Inside
Trelleborg stattet den futuristischen Traktor „MF NEXT Concept“ von Massey Ferguson mit seinem neuen, kohlenstofffreien TM1000 ProgressiveTractionTM Landwirtschaftsreifen in einer vollständig weißen Gummimischung aus. Die TM1000 Reifen werden auf hochentwickelten extraleichten Felgen montiert, mit dem gemeinsam mit Dana entwickelten innovativen Reifendruckregelsystem CTIS+ Inside als integralem Bestandteil. Der „MF NEXT Concept“ wurde von Massey Ferguson entwickelt, um den Einsatz der Marke für eine intelligente und zukunftsorientierte Landwirtschaft zu unterstreichen und den 50. Jahrestag der ersten Mondlandung zu feiern.
Sie würden gerne mehr über die Trelleborg CTIS+ Inside erfahren? Schreiben Sie uns, und wir melden uns so bald wie möglich bei Ihnen.