Trelleborg TPMS System | Trelleborg Wheels DE

Das neue Trelleborg TPMS System

Durch den richtigen Reifenluftdruck werden Maschinenstillstandszeiten reduziert und Unfälle vermieden. Das neue Trelleborg TPMS System ist ein fortschrittliches, sensorgestütztes Check-Up-System, das den Reifenluftdruck und die -temperatur in Echtzeit überwacht.

Das neues Trelleborg TPMS System

Erhöhen Sie die Betriebszeit Ihrer Fahrzeuge
Trelleborg TPMS System, für die Bauwirtschaft entwickelt, ist ein Cloud-basiertes System mit integrierten Reifensensoren, einer zentrale Schnittstelle im Fahrzeug und einer Online-Plattform. Es hilft, den Flottenbetrieb vollständig zu überwachen und gefährliche Unfälle zu vermeiden.

Trelleborg TPMS System

Voller Innovation

Die Vorteile der

vorausschauenden Wartung

  • Umgehender Zugriff auf Informationen zum Fahrzeugstatus
  • Historische Temperatur- und Druckdaten
  • Personalisierte Fahrzeugwarnungen
  • Automatische E-Mail-Benachrichtigung in Alarmsituation
  • Hunderte vorkonfigurierte Maschinenmodelle
  • Verfügbar in 9 Sprachen

Pressemitteilung

Trelleborg Introduces the New TPMS System at BAUMA 2019

At this year’s Bauma show, Trelleborg Wheel Systems will be introducing its newest construction tire system to enhance productivity in critical applications and to make the operator’s life easier in the most demanding environments.
The new Trelleborg TPMS system, engineered for construction applications, is a cloud-based system which integrates tire sensors, a central gateway on the machine and on-line platform to fully monitor your fleet operations and to guarantee machine uptime.

Kontakt

Sie würden gerne mehr über die Trelleborg TPMS System erfahren? Schreiben Sie uns, und wir melden uns so bald wie möglich bei Ihnen.

*
*
*
*
*
*
*