Trelleborg Power-Lock

Systembeschreibung

Trelleborg 601 Power-Lock™  und Trelleborg 603 Power-Lock™ sind integrierte Dichtungssysteme für Kunststoffrohre, bei denen während des Fertigungsprozesses die Nut in der Rohrmuffe mit Hilfe eines Dorns ausbildet wird. Die Muffe wird so praktisch über die Dichtung ausgeformt und erhält auf diese Weise eine optimale Passfähigkeit, mögliche Toleranzen werden ausgeglichen.

Die Trelleborg 601 und Trelleborg 603 Systeme sind im Aufbau vollkommen identisch, ihr Unterscheidungskriterium sind die Maße (mm bzw. Zoll) bei den Dichtungsabmessungen.  

Konstruktion und Funktion


Die Power-Lock™ Dichtung besteht aus zwei Kautschukkomponenten:

  • einem flexiblen Kautschukelement zum effektiven Abdichten von Spitzende und Muffe

  • einem verstärktem Polypropylenring der unlösbar mit dem Kautschukelement verbunden ist und die Dichtung fest in Position hält.

Die Dichtung ist unter positivem und negativem Rohrdruck (Vakuum) gleichermaßen effektiv. Bei positivem Druck gilt: Je höher der Druck, desto größer die Dichtungskraft. 

Unter Vakuum erhält die Dichtung eine positive Dichtungskraft gegen Spitzende und Muffe aufrecht, Sand oder Schmutz werden so daran gehindert, in die Verbindung einzudringen.

Dichtungsausführung

Die PowerLock™ erfüllt die in den europäischen Standards festgeschriebenen Parameter bzgl. einer Beanspruchung durch Druck und Unterdruck, sowie Widerstand gegen Biegung und Scherlast. Vielfach werden die Vorgaben deutlich übererfüllt. 

Das Design der Dichtung erfordert nur geringe Montagekräfte und ermöglicht somit eine schnelle und einfache Rohrverbindung.

Besser als andere integrierten Dichtungen tolerieren F-601 PowerLock bzw. F-603 PowerLockTM Ovalitätseffekte, die durch Transport oder Lagerung des Rohrs hervorgerufen werden können.  Das Korrosionsrisiko wurde völlig beseitigt, da man bei den Stützmaterialen vollständig auf metallische Werkstoffe verzichtet und dafür verstärkten Kunststoff einsetzt. 

Material

  • Synthetischer EPDM-Kautschuk

  • Härte 50 ± IRDH

  • Geprüft nach EN 681-1

  • Ozonbeständig

  • Zugelassen für Trinkwassertransport

Videos zu Power-Lock

Dichtungsabmessungen

Trelleborg 601 Power-Lock 

 ROHRGRÖSSE A (mm) B (mm)
 50  8,0  17,2
 63  8,0  17,3
 75  9,0  20,0
 90  11,0  24,3

 100-S2

 14,0 32,3
 110  12,0 26,6
 125  14,0  32,3
 140  14,0  32,0
 150-S2  16,0  35,9
 160  15,0   33,5
 200   16,0  35,9
 200-S2  17,0  37,1
 225  17,0  37,1
 250  19,0   42,9 
 250-S2  20,0  43,6
 280  20,0  43,6
 315  21,0   45,8 
 355  23,0   50,2
 400   25,0   54,5 
 450  23,5  58,2
 500  30,0   65,4
 630  37,0  83,9 
 710  41,0   92,3

Trelleborg 603 Power-Lock

ROHRGRÖSSE A (Zoll) B (Zoll)

1,5"

0,689 0,315
2"
0,689
0,315
2,5"
0,945
0,433
3"
1,031 0,472
4"
1,118
0,512
5"
1,260
0,551
6"
1,272
0,591
8"
1,461
0,669
10"
1,717
0,787
12"
1,890 0,866

Bezeichnungen und Abmessungen

Auf jeder Dichtung sind Profilstärke, Außendurchmesser, empfohlene Rohrabmessung und Produktionszeitraum angegeben. Die entsprechenden Daten befinden sich auch auf der Verpackung.

Änderungen aus technischen Gründen vorbehalten.


service

Sie benötigen Unterstützung?

Kontaktieren Sie Trelleborg Pipe Seals für technische Beratung und Empfehlungen zur Optimierung der Verbindungsgestaltung, die Ihren individuellen Leistungsanforderungen entspricht. Wir helfen gern.

Jetzt E-Mail senden

Verbindungsherstellung

  • Muffe und Spitzende vor dem Verbinden auf Beschädigungen überprüfen. 
  • Spitzende, Muffe und Dichtungsring müssen frei von Schmutz und anderen Fremdstoffen sein
  • Spitzende in einem Winkel von 15° anfasen
  • Gleitmittel gleichmäßig auf das Spitzende auftragen
  • Spitzende und Muffe korrekt ausrichten

  • Muffe und Spitzende bis zum Anschlag ineinanderschieben. 

Downloads

Trelleborg 601 Power-Lock

Datenblatt  

HERUNTERLADEN (pdf)

Trelleborg 603 Power-Lock

Datenblatt in Englischer Sprache  

HERUNTERLADEN (pdf)

Zertifikate

Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns, Ihnen weiter helfen zu können!

Bei Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.


*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*
*