Liner für die grabenlose Rohrsanierung

Einsatzbereich

Die Technik des Trelleborg Lining kommt bei grabenlosen Kanalsanierungsmaßnahmen (geschlossene Bauweise) zur Anwendung.  Dabei wird ein flexibler Schlauchträger (=Liner), der aus korrosionsbeständigen Synthese- und/oder Glasfasern besteht, mit Reaktionsharzen getränkt und über einen Schacht bzw. eine Leitungsöffnung mit Hilfe einer Inversionsanlage in die zu sanierende Haltung inversiert.

Trelleborg Pipe Seals bietet alle Arten von Trägermaterialien für die Sanierung  von Hauptsammlern, Hausanschlüssen, Fallrohren und andere horizontale und vertikale Rohre - auch mit Bögen und Dimensionswechseln in der Nennweite - aus eigener Produktion und perfekt abgestimmt auf die Technik des Trelleborg Lining.

Trelleborg HybridLiner

Der HybridLiner wurde als eine kostensparende Lösung im Projektgeschäft entwickelt:

Der große Anteil von ECR-Glasfaser sorgt in Kombination mit den Trelleborg Epoxy Harzsystemen nach der Aushärtung für überdurchschnittlich gute mechanische Kennwerte - und das bei einer vergleichsweise geringen Wandstärke von nur 4,5 mm und einem deutlich reduzierten Harzverbrauch. 

  • Für die Sanierung von Rohrabschnitten mit überdurchschnittlich hohen statischen Anforderungen 
  • Für Nennweiten von DN 150 bis DN 600
  • Lässt sich sehr leicht imprägnieren 
  • Benötigt weniger Harz als Liner ohne Glasfaser 
  • Konzipiert für die schnelle Dampfaushärtung 

Der Einsatz des HybridLiner rechnet sich bei großen Rohrsanierungsprojekten im Hinblick auf den reduzierten Materialeinsatz und verkürzte Projektzeiten.

Trelleborg ProLiner /Trelleborg MainLiner

Die flexibelsten PP-Liner aller Zeiten!

Zwei wettbewerbsfähige Liner bei Standardinstallationen. Sie punkten durch maximale Elastizität und ein überzeugendes Preis- / Leistungsverhältnis: 

  • Für Rohrleitungsverläufe im Hausanschluss 

  • Für Nennweiten von DN 100 bis DN 1600 (typenabhängig)

  • Bogengängig bis 45°

  • Einfache Handhabung durch maximale Beschichtungselastizität

  • Exzellentes Tränkungsverhalten

  • Wandstärken von 3 – 32 mm
    (typenabhängig)

  • Geeignet für die Kalt-, Warm und Dampf Aushärtung

  • Verwendbar mit Epoxid-, Silikat- oder Polyesterharzsystemen 

Downloads

Übersicht neue Namensgebung

Flyer  

HERUNTERLADEN (pdf)

Trelleborg HybridLiner

Flyer  

HERUNTERLADEN (pdf)

Trelleborg MainLiner

Flyer  

HERUNTERLADEN (pdf)

Trelleborg MultiFlex Liner

Flyer  

HERUNTERLADEN (pdf)

Trelleborg ProLiner

Flyer  

HERUNTERLADEN (pdf)

Trelleborg UltraFlex Liner

Flyer  

HERUNTERLADEN (pdf)

Zertifikate

Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards

Weltweit

In Übereinstimmung mit weltweit geltenden Standards

Technische Zulassung

DIBt Nr. Z-42.3-466
DN 100 bis DN 250 

mit Harz-System
EPROPOX FC30 heute: EPOXY FC30

Technische Zulassung

Nr. Z-42.3-488
DN 50 bis DN 200 

mit Harz-Systemen
EPROPOX HC60 und HC120/HC120+
heute EPOXY HC60/ HC120/HC120+

Sanierung defekter Sanitärrohre,   Regenwasserfallrohre und Hauskanäle  innerhalb der Gebäudestruktur

DIN EN Logo

International

In Übereinstimmung mit Industrienormen und Europäischen Standards

Technische Zulassung

DIBt Nr. Z-42.3-375
DN 100 bis DN 400 

mit Harz-System
EPROPOX HC60 heute EPOXY HC60

Qualitätsmanagement

DIN EN ISO 9001

Technische Zulassung

DIBt Nr. Z-42.3-468
DN 100 bis DN 600 

mit Harz-System
EPROPOX HC120/HC 120+
heute EPOXY HC120/120+

Qualitätsmanagement

DIN EN ISO 14001

Technische Zulassung

DIBt Nr. Z-42.3-483
DN 100 bis DN 800 

mit Harz-System
EPROPOX HC2640

Einsatzgebiete

Methoden, bei denen das beschriebene Produkt angewendet wird

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns, Ihnen weiter helfen zu können!

Bei Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.


*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*
*