Trelleborg 172 Lastausgleichselement

Systembeschreibung

Trelleborg 172 ist ein Lastübertragungselement, welches zusätzlich zur Schachtringdichtung, z.B. Trelleborg 104 Delta und Trelleborg 116, im Bereich der Stirnkontaktfläche der Schachtbauteile nach DIN V 4034-1 zum Einsatz kommt.

Konstruktion und Funktion


Der Lastübertragungsring Trelleborg 172 ist ein geschlossener Ring mit flachem Profil, der zwischen den Stirnkontaktflächen der Schachtfertigteile ausgleicht und maximale Übertragungsfläche herstellt. Lastspitzen werden somit verhindert. 

Für die sichere und einfache Herstellung von flexiblen Fügeverbindungen für Schachtbauteile bietet Trelleborg Pipe Seals mit den Dichtsystemen Trelleborg 104 Delta bzw. Trelleborg 116 in Kombination mit dem Lastübertragungselement Trelleborg 172 eine einfache, schnelle und nachhaltige Lösung.

Das integrierte Schachtdichtungssystem Trelleborg 160 wird außerdem für die Verwendung mit Trelleborg 172 empfohlen. 

Dichtungsausführung

Trelleborg 172 erfüllt alle gültigen europäischen Normen und Standards inclusive der
EN 681-1/DIN 4060, EN 1916 (Dauerhaftigkeitskriterien) und EN 1917/DIN V 4034 Forderung nach einem nicht federnden Lastausgleich sowie die FBS Richtlinien. 

Material

  • Elastomer mit dichter Struktur

Dichtungsabmessungen

Verfügbar für Schachtsysteme in Übereinstimmung mit DIN V 4034-1
für folgende Nennweiten :

DN 800

DN 1000
DN 1200
DN 1500
DN 2000
DN 2500
DN 3000


service

Sie benötigen Unterstützung?

Kontaktieren Sie Trelleborg Pipe Seals für technische Beratung und Empfehlungen zur Optimierung der Verbindungsgestaltung, die Ihren individuellen Leistungsanforderungen entspricht. Wir helfen gern.

Jetzt E-Mail senden

Verbindungsherstellung

Installation


Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen der Schachtkomponenten sauber und frei von Beschädigungen sind. Ggf. verschmutzte Kontaktflächen vor dem Fügevorgang der Bauteile/Ringe reinigen.

Ring der Verpackung entnehmen, entrollen und im endlosen Zustand ohne Verwindungen auf die Stirnflächen des Schachtringes auslegen.

Downloads

Trelleborg 172

Datenblatt  

HERUNTERLADEN (pdf)

Zertifikate

Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns, Ihnen weiter helfen zu können!

Bei Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.


*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*
*